Lista produktów – aktywne kondycjonery sygnałów wyjściowych

Filtr

4 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

  • Dalsze opcje
    Zamknij

    Aprobata



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Wzmacniacz separacyjny wyjściowy - MACX MCR-SL-IDSI-I - 2865971

Separatory wyjścia, HART. Separują i przenoszą sygnały 0/4-20 mA do obciążenia (przetwornice I/P, zawory regulacyjne, wskaźniki). Galwaniczna 3-drożna separacja, wykrywanie przerwania przewodu, SIL 2 wg IEC 61508, złączki śrubowe.

Wzmacniacz separacyjny wyjściowy - MACX MCR-SL-IDSI-I-SP - 2924223

Kondycjoner sygnałów wyjściowych, HART. Separuje i przesyła sygnały 0/4-20 mA do obciążenia (przetwornice I/P, zawory regulacyjne, wskaźniki). Separacja galwaniczna 3-drożna, wykrywanie przerwania przewodu, SIL 2 wg IEC 61508, połączenie Push-in.

Wzmacniacz separacyjny wyjściowy - MACX MCR-EX-SL-IDSI-I - 2865405

Wzmacniacze separacyjne wyjściowe, Ex i, HART. Separują i przenoszą sygnały 0/4-20 mA w sposób iskrobezpieczny do obciążenia (przetwornice I/P, zawory regulacyjne, wskaźniki) w obszarze Ex. Galwaniczna 3-drożna separacja, wykrywanie przerwania przewodu, SIL 2 wg IEC 61508.

Wzmacniacz separacyjny wyjściowy - MACX MCR-EX-SL-IDSI-I-SP - 2924032

Wzmacniacze separacyjne wyjściowe, Ex i, HART. Separują i przenoszą sygnały 0/4-20 mA w sposób iskrobezpieczny do obciążenia (przetwornice I/P, zawory regulacyjne, wskaźniki) w obszarze Ex. Galwaniczna 3-drożna separacja, wykrywanie przerwania przewodu, SIL 2 wg IEC 61508, przyłącze sprężynowe.

4 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij