Powrót do aktualności

ImpulseCheck – bieżące monitorowanie stanu ograniczników przepięć z prognozowaniem ich czasu pracy

09.04.2019

ImpulseCheck – bieżące monitorowanie stanu ograniczników przepięć z prognozowaniem ich czasu pracy

Informacje o stanie i wydajności ograniczników przepięć, a także status samej instalacji odgrywają istotną rolę w ciągłym monitorowaniu i przy prognozowaniu konserwacji. Jest to najwyższa forma prewencji.

ImpulseCheck, nowy produkt Phoenix Contact, zbiera wszystkie te informacje.
Prądy udarowe i przejściowe przepięcia, które są ograniczane poprzez SPD są wykrywane w czasie rzeczywistym, a następnie mogą być analizowane w ImpulseAnalytics - aplikacji Proficloud.

Oprócz kompleksowych narzędzi do oceny danych pomiarowych, które są dostępne dla użytkownika produktów Phoenix Contact obliczany jest stan zdrowia (SoH) dla każdego trybu ochrony. Wszelki obliczenia prowadzone są w chmurze.

Stan zdrowia to aktualny stan ogranicznika opracowywany bez udziału człowieka. W przeciwieństwie do wcześniejszych, czysto reaktywnych systemów monitorowania urządzeń przeciwprzepięciowych opartych na zielono-czerwonym wskaźniku stanu, ta informacja o stanie umożliwia wdrożenie uprzedzających działań konserwacyjnych.  Tym sposobem skuteczność prac serwisowych można istotnie poprawić, zaoszczędzić pieniądze i lepiej chronić system, zwłaszcza tam, gdzie w grę wchodzi życie ludzkie czy też wielkie koszty.

ImpulseCheck to pierwszy system wspomagający ochronę przed przepięciami w systemie ochrony instalacji zasilania.

W przypadku SPD innych dostawców może pracować jako licznik zdarzeń.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij