Powrót do aktualności

Nowe warianty wyłączników elektronicznych

13.05.2019

Nowe warianty wyłączników elektronicznych

Nowe dwa warianty zostały dodawane do rodziny jednokanałowych wyłączników elektronicznych firmy Phoenix Contact.

Produkty te posiadaj na stałe ustawione prądy nominalne 1 i 8 A. Tak więc rodzina obejmuje obecnie  sześć urządzeń o stałych wartościach prądu znamionowego (1, 2, 3, 4, 6 oraz 8 A).
 
Ponadto istnieją również warianty z regulowanymi wartościami prądu znamionowego między 1-3 A, 1-4 A oraz 1-8 A. Produkty można ustawiać z krokiem  co 1 A.

Przy całkowitej szerokości zaledwie 6 mm wyłączniki jednokanałowe zajmują bardzo mało miejsca dzięki temu niezawodna ochrona nadprądowa może być zapewniona nawet niewielkiej przestrzeni.
A dzięki możliwości połączenia z systemem listew zaciskowych CLIPLINE complete można szybko złożyć prostą dystrybucję potencjału za pomocą nowych urządzeń.

Standardowe listwy zaciskowe i akcesoria mogą być nadal używane i nie ma potrzeby dobierania  nowych materiałów. A dodawanie do istniejących aplikacji jest szybkie i łatwe.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij