Aktualności

Filtr

Rezultaty wyszukiwania

168 trafień

Przejściowe problemy z kontaktem telefonicznym

15/03/2021

W dniach 18-19 marca 2021 mogą wystąpić przejściowe problemy z kontaktem telefonicznym na numery stacjonarne.

Koniec wsparcia do oprogramowania CLIP PROJECT

01/03/2021

Kończymy wsparcie oprogramowania CLIP PROJECT. Nowe funkcje i aktualizacje nie będą już dodawane.

Uwaga! Możliwe opóźnienie dostaw

09/02/2021

Z powodu ekstremalnych warunków pogodowych w Niemczech wstrzymano ruch ciężarówek.

Otwarcie nowego zakładu w rekordowym czasie: Phoenix Contact E-Mobility rozpoczyna produkcję w nowym polskim zakładzie w Rzeszowie

01/02/2021

Budowa nowego zakładu Phoenix Contact E-Mobility o powierzchni 15.000 m² w Rzeszowie została zakończona po zaledwie pięciu miesiącach. W styczniu rozpoczęto już produkcję kabli do ładowania AC w nowej lokalizacji.

Ochrona systemów o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa

14/01/2021

Systemy związane z bezpieczeństwem, takie jak systemy sygnalizacyjne w infrastrukturze kolejowej, wymagają niezawodnej ochrony od przepięć i częściowych prądów piorunowych.

Informacja o przerwie świątecznej 2020

01/12/2020

Informujemy, że w dniach 24 grudnia 2020 - 1 stycznia 2021 nie będziemy przyjmować Państwa zamówień oraz realizować dostaw.

Koniec wsparcia do oprogramowania CLIP PROJECT

23/11/2020

Informujemy, że od 30.04.2021 kończymy wsparcie oprogramowania CLIP PROJECT. Nowe funkcje i aktualizacje nie będą już dodawane, ale pozostawimy możliwość pobrania i używania programu.

Zastosowanie komponentów Phoenix Contact w statkach powietrznych

28/08/2020

Informacja o stosowaniu produktów Phoenix Contact w statkach powietrznych.

Zestaw startowy PLCnext Technology

14/08/2020

Chcesz najpierw poznać działanie, obsługę i możliwości PLCnext Technology w niewielkiej aplikacji? Phoenix Contact oferuje do testów zestaw początkowy z zainstalowanym komponentami.

ImpulseCheck – bieżące monitorowanie stanu ograniczników przepięć z prognozowaniem ich czasu pracy

14/08/2020

Informacje o stanie i wydajności ograniczników przepięć, a także status samej instalacji odgrywają istotną rolę w ciągłym monitorowaniu i przy prognozowaniu konserwacji. Jest to najwyższa forma prewencji.

168 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410