Co robimy

Innowacyjne produkty i technologie

Innowacyjne produkty i technologie

Produkty i rozwiązania z zakresu elektrotechniki i automatyki przemysłowej – to nasz świat.

Innowacyjność – nie dotyczy to tylko naszych produktów. Podążymy wspólnie z Tobą nowymi ścieżkami. Indywidualnie i osobiście, od pojedynczego produktu, po kompletne rozwiązanie. Na całym świecie.

Rozwiązania z przyszłością

Poprzez nowatorską technikę połączeń i automatyzacji wspólnie z naszymi klientami i partnerami tworzymy rozwiązania dla świata przyszłości. Wszędzie, gdzie tylko są potrzebne – na przykład w dziedzinie infrastruktury komunikacyjnej, pojazdów z napędem elektrycznym, oczyszczania wody, energii odnawialnych i inteligentnych sieci energetycznych czy energooszczędnych maszyn i urządzeń.

Mierzymy się z przemianami technologicznymi oraz powiązanymi z nimi przemianami społecznymi. Dzięki niemal 100-letniemu doświadczeniu w zakresie produkcji maszyn i automatyzacji już dziś pracujemy nad inteligentną produkcją przyszłości.

Sukces w zastosowaniu

Nasze produkty sprawdzają się codziennie w następujących obszarach:

Szafy sterownicze
Od złączki szynowej po sterownik – oferujemy bogaty wybór komponentów i systemów.

Instalacja obiektowa
Innowacyjne systemy oprzewodowania I/O i przemysłowe złącza wtykowe zapewniające efektywne przesyłanie energii i danych.

Urządzenia i technika przyłączy
Przyłącze do PCB czy obudowa do elektroniki – u nas znajdziesz swoje indywidualne rozwiązanie.

Systemy i rozwiązania
Nasze produkty są systemowe i można je łączyć na wiele sposobów. Dzięki temu możesz stworzyć indywidualny pakiet do swoich zadań.

Różnorodne produkty

Oferujemy szeroką ofertę obejmującą ponad 60 tysięcy produktów. Stanowią one efekt wielu dziesiątek lat intensywnego rozwoju i konsekwentnego nastawienia na potrzeby klientów.

Innowacyjność dla Twojego sukcesu

Innowacyjność dla Twojego sukcesu

Poznaj szeroki wachlarz produktów Phoenix Contact. Nasze rozwiązania są dostosowane do różnych rynków i ich specyficznych potrzeb.

Zobacz przegląd oferty produktów i usług Phoenix Contact!

Kontakt

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Formularz kontaktowy

PHOENIX CONTACT Wielkopolska Sp. z o.o.
ul. Celna 5
64-300 Nowy Tomyśl
061/ 44 35 500

Wiecej informacji

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/plpl/web/corporate/company/entry_page/entry_page

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij