Wartości Phoenix Contact

Z entuzjazmem i twórczo

Pełni zapału i pasji

Firma Phoenix Contact w procesie produkcji oraz w relacjach z klientami, pracownikami i środowiskiem kieruje się niezmiennymi wartościami.

Kreatywność i pasja jest zaraźliwa. Ponadto jest źródłem innowacyjności – jednej z wartości, na której opiera się działalność naszej firmy.

Co jest dla nas ważne

Innowacyjność
Innowacyjność to droga ku przyszłości. Jest wyznacznikiem jakości naszych produktów i rozwiązań, naszego podejścia do potrzeb klientów oraz kierunku rozwoju.

Jakość
Nasze motto – klient zadowolony ze współpracy z nami. Nie dotyczy to wyłącznie jakości produktów, ale całego obszaru współpracy.

Odwaga
Idziemy do przodu. Również w trudnych czasach. Tę pewność zdobyliśmy dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zawsze dobrej współpracy z naszymi klientami.

Niezawodność
Patnerska wspópraca przetrwa próbę czasu. Dlatego stworzyliśmy długoterminowy plan rozwoju, utrzymujemy stablilność finansową i ciągle inwestujemy w dokształcanie i środowisko.

Zaufanie
Stanowi podstawę każdej udanej relacji. Budujemy zaufanie dzięki otwartości i uczciwości we wzajemnych kontaktach.

Bliskość
Mówimy w Twoim języku – z czymkolwiek się do nas zwrócisz. Zasada ta obowiązuje w naszych oddziałach na całym świecie.

Serwis
Jeśli czujesz, że możesz na nas polegać – osiągnęliśmy cel naszej pracy.

Czego możesz od nas oczekiwać

Innowacyjność, zrównoważony rozwój, partnerstwo – dla Twojego sukcesu  

Innowacyjność, zrównoważony rozwój, partnerstwo – dla Twojego sukcesu

Nasze wartości to w końcu podstawa produktów i rozwiązań, które stanowią gwarancję również Twojego sukcesu:

  • Innowacyjność i jakość to filary postępu technologicznego.
  • Odwaga i niezawodność kształtują naszą przyszłość w sposób zrównoważony.
  • Zaufanie i bliskość budują partnerską współpracę.
  • Zrównoważona gospodarka i ochrona zasobów naturalnych to zobowiązania wobec przyszłych pokoleń.

Kształtuj z nami przyszłość!

Kontakt

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Formularz kontaktowy

ul. Celna 5
64-300 Nowy Tomyśl
061/ 44 35 500

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij