Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0 - 2800645

Uniwersalny wtykowy odgromnik/ogranicznik przepięciowy na bazie warystora do 3-fazowych sieci zasilających z oddzielnym przewodem N i PE (system 5-przewodowy: L1, L2, L3, N, PE).

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wszystkie wtyki testowane przez CHECKMASTER.
  • Bezpieczny uchwyt wtyków przy dużych obciążeniach prądem udarowym i silnych wibracjach dzięki nowoczesnemu zatrzaśnięciu.
  • Termiczne urządzenie oddzielające każdy pojedynczy wtyk
  • Wtykowe
  • Termiczne urządzenie oddzielające każdy pojedynczy wtyk
  • Mechaniczne kodowanie wszystkich złączy wtykowych
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2800645
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key CL1151 -
Strona katalogu Strona 46 (C_4_2019)
GTIN 4046356624770
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 712,220 GRM
Numer taryfy celnej 85363030
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij