Rozwiązania do ochrony przed przepięciami insalacji fotowoltaicznych

Certyfikowane rozwiązania Phoenix Contact do ochrony przeciwprzepięciowej instalacji fotowoltaicznych

(ograniczniki przepięć, gotowe skrzynki, narzędzia)

W materiałach otrzymasz m.in.:

  • kartę szybkiego doboru produktów do aplikacji fotowoltaicznych
  • poradnik "Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce"
  • najnowsze broszury/katalogi z produktami dedykowanymi dla aplikacji PV
  • informacje na temat gotowych i wygodnych w zastosowaniu skrzynek IP65 z zamontowanym ogranicznikiem przepięć
  • informacje na temat wysokiej jakości narzędzi dla instalatorów paneli fotowoltaicznych
Ogranicznik przepięć dla 2-biegunowych izolowanych i uziemionych systemów napięcia stałego 1000 V DC, do montażu na szynie nośnej.Skrzynka połączeniowaZestaw narzędzi
Ogranicznik przepięć T2Skrzynka połączeniowa z ogranicznikiem T2Zestaw narzędzi dedykowanych dla instalatorów paneli PV
Opis

VAL-MS 1000DC-PV/2+V - sprawdzony w tysiącach aplikacji i certyfikowany w akredytowanym laboratorium ogranicznik przepięć typu 2.

SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2000SE - skrzynka przyłączeniowa do 1000 V DC, do podłączenia 2 x 1 stringu, z ogranicznikiem przepięć typu 2.

TOOL KIT SOLAR STANDARD - wytrzymałe i wygodne w pracy narzędzia dla instalatorów paneli fotowoltaicznych.
Nr katalogowy280062824042991170853
Ogranicznik przepięć dla 2-biegunowych izolowanych i uziemionych systemów napięcia stałego 1000 V DC, do montażu na szynie nośnej.Skrzynka połączeniowaZestaw narzędzi
Ogranicznik przepięć T2Skrzynka połączeniowa z ogranicznikiem T2Zestaw narzędzi dedykowanych dla instalatorów paneli PV
Opis

VAL-MS 1000DC-PV/2+V - sprawdzony w tysiącach aplikacji i certyfikowany w akredytowanym laboratorium ogranicznik przepięć typu 2.

SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2000SE - skrzynka przyłączeniowa do 1000 V DC, do podłączenia 2 x 1 stringu, z ogranicznikiem przepięć typu 2.

TOOL KIT SOLAR STANDARD - wytrzymałe i wygodne w pracy narzędzia dla instalatorów paneli fotowoltaicznych.
Nr katalogowy
SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1300FSSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1300FSUK10,3-HESI
Skrzynka z SPD T1/T2 i wyłącznikiem DCSkrzynka z SPD T1/T2 i wyłącznikiem DC

Podstawa bezpiecznikowa PV

Opis

SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1300FS - skrzynka do instalacji 1000 V DC do podłączenia 1x1 stringu. Z ogranicznikiem przepięć typ T1/T2 i wyłącznikiem przeciwpożarowym DC.

SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1300FS - skrzynka do instalacji 1000 V DC do podłączenia 2x1 stringu. Z ogranicznikiem przepięć typ T1/T2 i wyłącznikiem przeciwpożarowym DC.

UK 10,3-HESI 1000V - podstawa bezpiecznikowa PV, przyłącze śrubowe, przekrój 1,5-25mm2, prąd znamionowy 30A.

Nr katalogowy11370531137059

3211236

SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1300FSSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1300FSUK10,3-HESI
Skrzynka z SPD T1/T2 i wyłącznikiem DCSkrzynka z SPD T1/T2 i wyłącznikiem DC

Podstawa bezpiecznikowa PV

Opis

SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1300FS - skrzynka do instalacji 1000 V DC do podłączenia 1x1 stringu. Z ogranicznikiem przepięć typ T1/T2 i wyłącznikiem przeciwpożarowym DC.

SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1300FS - skrzynka do instalacji 1000 V DC do podłączenia 2x1 stringu. Z ogranicznikiem przepięć typ T1/T2 i wyłącznikiem przeciwpożarowym DC.

UK 10,3-HESI 1000V - podstawa bezpiecznikowa PV, przyłącze śrubowe, przekrój 1,5-25mm2, prąd znamionowy 30A.

Nr katalogowy

Ograniczniki przepięć, gotowe skrzynki i inne produktu z oferty Phoenix Contact można kupić u naszych dystrybutorów:
 

+48 532 95 03 39

Radosław Gruszka

Radosław Gruszka

Młodszy Menadżer Produktu - Fotowoltaika

Ochrona przed przepięciami dachowych instalacji fotowoltaicznych

Jak prawidłowo zabezpieczyć instalację elektryczną obiektu, gdy na dachu zamierzamy zainstalować panele fotowoltaiczne?

Jak zabezpieczyć instalacje fotowoltaiczne przed skutkami przepięć?
Czytaj więcej na blogu
Referrer: https://lm.facebook.com/