Ochrona przed przepięciami odkryta na nowo

Ochrona przed przepięciami odkryta na nowo

Ochrona odgromowa i przed przepięciami z serii Safe Energy Control jest wydajniejsza i trwalsza niż dotychczasowe rozwiązania.

Sercem tej rodziny produktów, zapewniającym trwałą i wydajną ochronę odgromową i ochronę przed przepięciami, jest rewolucyjny iskiernik, który skutecznie zapobiega powstawaniu prądów następczych sieci. Zapewnia to ochronę systemu z bezpiecznikami i ogranicznikami przepięć. Dzięki temu we wszystkich popularnych aplikacjach nie ma konieczności stosowania osobnego bezpiecznika zabezpieczającego ogranicznik.

Korzyści

  • Nieprzerwana ochrona systemu dzięki zaawansowanym technologicznie iskiernikom i produktom z niezawodnym urządzeniem odłączającym
  • Maksymalna ochrona wrażliwych urządzeń przed przepięciami dynamicznymi dzięki bezpośredniej koordynacji między iskiernikiem a warystorem
  • Efektywna produkcja szaf sterowniczych dzięki jednolitej kompaktowej konstrukcji ograniczników przepięć oraz brakowi osobnego bezpiecznika
  • Prosta i szybka instalacja dzięki pierwszemu na świecie ogranicznikowi przepięć typu 3 z przyłączami Push-in

Odgromnik typu 1 z wbudowanym bezpiecznikiem

FLASHTRAB-SEC-HYBRID – odgromniki z wbudowanym bezpiecznikiem  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID – odgromniki z wbudowanym bezpiecznikiem

FLASHTRAB-SEC-HYBRID to pierwszy wtykowy ogranicznik przepięć typu 1 bez prądu następczego sieci z wbudowanym bezpiecznikiem zabezpieczającym ogranicznik odpornym na prąd udarowy. Nowy mechanizm Push-Pull zapewnia łatwe wyciągnięcie wtyku ochronnego. Zintegrowany zatrzask mocuje go bezpiecznie w podstawce na wypadek wystąpienia przepięcia.

Dzięki zintegrowanemu bezpiecznikowi instalacja jest prosta i elastyczna. Pozwala to na dużą swobodę wyboru miejsca montażu oraz oszczędza miejsce i zmniejsza czasochłonność oprzewodowania. FLASHTRAB-SEC-HYBRID nadaje się do stosowania w układach zasilających 230/400 V lub 400/690 V.

Odgromnik typu 1 do 400/690 V

FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 – odgromnik do wyższych napięć znamionowych  

FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 – odgromnik do wyższych napięć znamionowych

FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 jest przeznaczony do wyższych napięć znamionowych. Jego kompaktowa konstrukcja i montaż wtykowy urządzeń zabezpieczających umożliwiają elastyczną instalację, nie zajmując wiele miejsca.

Parametry techniczne FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 są przy tak zwartej budowie wyjątkowe. Urządzenie zabezpieczające typu 1 stosuje się w systemach zasilania TN o napięciu 400/690 V oraz IT o napięciu 400 V. Zapewnia bezpieczne odprowadzanie prądów piorunowych do 35 kA.

Dzięki wysokiemu napięciu długotrwałemu 440 V oraz dużej odporności na udary i wibracje ogranicznik FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 nadaje się doskonale do urządzeń przemysłowych i turbin wiatrowych.

Odgromnik typu 1 do 230/400 V

FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 – odgromnik do wysokich napięć znamionowych  

FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 – odgromnik do wysokich napięć znamionowych

FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 idealnie nadaje się do stosowania w strefie przedlicznikowej linii zasilania i do zastosowań przemysłowych.

Wydajne iskierniki FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 bez prądów następczych kompleksowo chronią instalacje i znacznie wydłużają żywotność instalacji elektrycznej. FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 wytrzymuje bez problemu duże wahania napięcia i skrajne obciążenia prądem piorunowym do 25 kA. FLASHTRAB-SEC-PLUS-264 odprowadza prądy piorunowe do 50 kA.

Jak wszystkie inne urządzenia zabezpieczające typu 1 z rodziny SEC, także FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 przeszedł badania i certyfikację jako urządzenie zabezpieczające typu 2.

Kombinacja ograniczników typu 1+2 special

FLASHTRAB-SEC-T1+T2 – kombinacja urządzenia zabezpieczającego typu 1 i 2  

FLASHTRAB-SEC-T1+T2 – kombinacja urządzenia zabezpieczającego typu 1 i 2

FLASHTRAB-SEC-T1+T2 to połączenie odgromnika i ogranicznika przepięć. Ten rodzaj urządzenia zabezpieczającego stanowi idealną ochronę do środowisk o częstych operacjach łączeniowych.

Prądy piorunowe są bezpiecznie odprowadzane przez wydajne iskierniki. Gwarantuje to niskie napięcie resztkowe, a przepięcia dynamiczne są skutecznie ograniczane przez oparte na warystorach ograniczniki przepięć typu 2. Zapewniona jest optymalna koordynacja między iskiernikiem a warystorem.

Dostępne na rynku od dziesięciu lat, jedyne w swoim rodzaju uniwersalne urządzenie zabezpieczające umożliwia znaczne zminimalizowanie nakładów na instalację i serwisowanie. Teraz z iskiernikiem bez prądów następczych i nowym urządzeniem zabezpieczającym typu 2.

Ochrona przed przepięciami typu 2

VALVETRAB-SEC – ochrona przed przepięciami typu 2  

VALVETRAB-SEC – ochrona przed przepięciami typu 2

Kompaktowy ogranicznik przepięć typu 2 oferuje maksymalną wydajność i wysoką odporność na zwarcia przy szerokości zaledwie 12 mm na kanał.

VALVETRAB-SEC można bez problemu zainstalować w każdej małej rozdzielni bez osobnego bezpiecznika zabezpieczającego ogranicznik do prądu znamionowego bezpiecznika głównego 315 A.

Duża zdolność wyładowcza i niewielka szerokość sprawiają, że VALVETRAB-SEC zapewnia niezawodną ochronę przed przepięciami dla każdego zasilacza.

Ograniczniki przepięć typu 2 są dostępne również do źródeł prądu DC o charakterystyce liniowej.

Ochrona urządzeń typu 3 do zastosowań AC/DC

PLUGTRAB-SEC – ochrona urządzeń typu 3  

PLUGTRAB-SEC – ochrona urządzeń typu 3

PLUGTRAB-SEC zapewnia wydajną ochronę przed przepięciami do urządzeń o napięciu znamionowym do 230 V.

Zupełnie nowe, wewnętrzne urządzenie rozłączające oraz zintegrowane bezpieczniki zabezpieczające ogranicznik zapewniają większe bezpieczeństwo przy przeciążeniu elektrycznym i termicznym, niezależnie od zainstalowanego bezpiecznika.

Dlatego PLUGTRAB-SEC zapewnia niezawodną ochronę przed przepięciami dla urządzeń AC i DC.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410