NOWOŚCI firmy Phoenix Contact 2017

NOWOŚCI 2017

Rozwiązania dla cyfrowej przyszłości

Roland Bent, CTO Phoenix Contact

Roland Bent, CTO Phoenix Contact

„Fascynujące innowacje powstają na kreatywnym styku możliwości nowych technologii i wymagań rynku. Trend cyfryzacji musi zmierzyć się ze światem pełnym wyzwań: coraz większe zaludnienie, powstawanie wielkich miast, wyczerpywanie się surowców naturalnych. Potrzebujemy więcej energii, czystej wody i czystego powietrza.

Z naszej perspektywy cyfryzacja daje nam możliwość sprostania tym wyzwaniom.

Kluczem do rozwiązań przyszłości jest inteligentne połączenie procesów biznesowych, komponentów, systemów, rzeczy i ludzi.

Nasze nowości 2017 stanowią ważny wkład w tej dziedzinie.”

Jeszcze więcej innowacji

Nasi konstruktorzy stale tworzą nowe produkty – nie zabraknie ich również w tym roku. Tutaj zobaczysz ponad 130 mniejszych i większych dalszych innowacji:

Nowe technologie – nowe możliwości

Nowe rozwiązania dla cyfrowej przyszłości powstają na kreatywnym styku możliwości nowych technologii i wymagań użytkowników.

Innowacje na tablecie

Aplikacja PHOENIX CONTACT Magazines

Nowości 2017 można poznać również na tablecie w aplikacji PHOENIX CONTACT Magazines:

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Do pobrania

Industrie 4.0

Dzięki naszym rozwiązaniom Twoja produkcja będzie przygotowana na wyzwania przyszłości.

Rozwiązania do Industrie 4.0 firmy Phoenix Contact
Więcej na temat Industrie 4.0

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij