Uniwersalne ograniczniki, do powszechnych aplikacji, teraz w niskiej cenie

Najtańsze na rynku, testowalne elektrycznie ograniczniki przepięć!

Uniwersalne do instalacji 5 przewodowych, choć powszechnie niepoprawie nazywane "B+C"

Uniwersalne ograniczniki do powszechnych aplikacji, teraz w nowej cenie

Phoenix Contact obniża cenę najpopularniejszych ograniczników typu T1,T2 oraz T2*

Zyskujesz:

  • jakość potwierdzoną certyfikatami KEMA, GL,
  • uniwersalne wykonanie: układ 3+1,
  • możliwość elektrycznego badania wg PN-EN 62305-3,

A wszystko po to, aby Twoja instalacja zasilania była skutecznie chroniona!

 

*Od lat potocznie, choć niewłaściwie wg PN-EN 61643-11, określa się je jako B+C oraz C

Cena dostępna tylko u wybranych dystrybutorów!

Najtańsze, testowalne elektrycznie ograniczniki przepięć w atrakcyjnej cenie u dystrubutorów Phoenix Contact: Alfa Elektro i FEGA

Ograniczniki przepięć w najniższej cenie kupisz wyłącznie u autoryzowanych, wskazanych poniżej, dystrybutorów Phoenix Contact:

  • Alfa Elektro
  • FEGA

Na etapie projektowania oraz wykonawstwa instalacji przeciwprzepięciowej należy dokonać analizy stopnia ekspozycji obiektu, instalacji na zagrożenia związane z przepięciami atmosferycznymi.
Norma PN-EN 60364-5-534 wychodzi naprzeciw wszystkim, którzy nie są w stanie ocenić takie zagrożenie czy to projektując w pospiechu czy kompletując rozdzielnice. Wskazuje ona na to, że jeśli nie ma możliwości zagrożenia należy przyjąć zagrożenie prądem piorunowym o wartości nie mniejszej niż 12,5kA 10/350, dla instalacji pięcioprzewodowej oznacza to ogranicznik na prąd łączny nie mniejszy niż 50kA 10/350. Dotyczy to wersji VAL-MS T1/T2.

VAL-MS 230/3+1 to podstawowy ogranicznik do ochrony wszelkich instalacji elektrycznych przed przepięciami.
Dla zapewnienia pełnej separacji pomiędzy obwodami N a PE zastosowano iskiernik. Obecność iskiernika separującego nie oznacza, że któryś z tych wyrobów jest wykonaniem kombinowanym. Wkładka iskiernika wyróżniona jest czarnym kolorem nalepki i nie można zamienić miejscami iskiernik z warystorem w podstawce. Jest to ogranicznik ograniczający przepięcia, klasa testu T1, niestety od lat pokutuje nazewnictwo z innej normy, jak ogranicznik klasy C, czy też B+C. Utrzymywanie starej nomenklatury może prowadzić do pewnych trudności w rozmowach z ubezpieczycielami.


Kompletny moduł ogranicznika dysponuje mechanicznymi wskaźnikami statusu, dostępne jest też wykonanie ze stykiem komunikacji zdalnej, umożliwiającym zdalne informowanie użytkownika o dysfunkcji ogranicznika przepięć. W przypadku uszkodzenia można, bez przerywania zasilania, wymienić wkładkę na pełnosprawną.


Podstawki posiadają podwójne zaciski dla wykonania połączenia w układzie „V” co może pomóc w instalacji w tablicy lub szafie a również uzyskać lepszy poziom ochrony.
Jak zdecydowana większość ograniczników Phoenix Contact, wkładki mogą być badane elektrycznie zgodnie z normą PN-EN 62305-3 z pozyskaniem raportu. To daje możliwość podwójnej prewencji: badanie umożliwia wykrycie sytuacji, gdy ogranicznik zbliża się do kresu możliwości.  Oczywiście posiada mechaniczne wskaźniki statusu na wszystkich wkładkach.
Wyroby posiadają też świadectwa KEMA i GL.

CHECKMASTER - mobilne laboratorium oraniczników przepięć

Jak zdecydowana większość ograniczników Phoenix Contact wkładki mogą być badane elektrycznie zgodnie z normą PN-EN 62305-3 z pozyskaniem raportu. To daje możliwość podwójnej prewencji: badanie umożliwia wykrycie sytuacji, gdy ogranicznik zbliża się do kresu możliwości.  Oczywiście posiada mechaniczne wskaźniki statusu na wszystkich wkładkach

Wyrób posiada też świadectwa KEMA i DNV-GL.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


CHECKMASTER 2

Mobilne laboratorium do badania ograniczników przepięć wg PN-EN 62305-3.

Ochrona przed przepięciami

Przepięcia są potencjalną przyczyną zakłóceń, powodującą szkody lub zniszczenia urządzeń lub instalacji. Jak się przed nimi chronić?

Ochrona przed przepięciami
Dowiedz się więcej

Ochrona przed przepięciami na blogu technicznym

Jak dobrać ogranicznik przepięć? Jaką ochronę stosować do technologii LED a jaką do ochrony sieci informatycznych?

Ochrona przed przepięciami na blogu technicznym
Dowiedz się na blogu

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij