Powrót do przegladu

Gniazda wtykowe do szaf sterowniczych do stosowania na całym świecie

Nowe gniazda wtykowe EO o różnych geometriach wtyków zaprojektowano do stosowania na całym świecie w szafach sterowniczych i budowie instalacji. Dodatkowe funkcje, takie jak wskaźniki świetlne, przełączniki, bezpieczniki lub wyłączniki, rozszerzają ich zakres stosowania.

Zalety

  • Szeroka oferta produktów obejmująca ponad 150 wariantów
  • Wszystkie wersje krajowe do stosowania na całym świecie
  • Oszczędzające miejsce dzięki wersjom z podwójnym gniazdem
  • Wbudowane zabezpieczenie przed dotknięciem przez zastosowanie przesłon
  • Elastyczność instalacji dzięki możliwości montażu na szynie nośnej lub bezpośrednio przy interfejsie serwisowym

Najważniejsze cechy

  • Układy wtyków: D, CF, E, G, H, I, J, K, L, N, AB
  • Dodatkowe funkcje: wskaźnik świetlny, przełącznik, bezpiecznik, wyłącznik
  • Rodzaje przyłączy: Push-in i śrubowe
  • Kolory: szary i zielony
  • Przekroje przyłączeniowe do 4 mm² (przewody sztywne)
  • Prąd znamionowy do 20 A
  • Temperatura: -20°C … +60°C

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij