E-learning

Zdobądź wiedzę szybko i elastycznie

Zdobądź wiedzę efektywnie

Zrozumiałe moduły e-learningowe pomogą Ci w szybszym i prostym zrozumieniu nowych i złożonych tematów.

Powrót do Serwis i wsparcie techniczne

Kategoria

  • Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka
    Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

    Phoenix Contact oferuje innowacyjne rozwiązania dla ekonomicznej i efektywnej kontroli procesowej.

  • Bezpieczeństwo funkcjonalne
    Bezpieczeństwo funkcjonalne

    Bogata oferta produktów bezpieczeństwa pozwala wybrać przyszłościowe rozwiązanie do każdej aplikacji. Łatwość obsługi i bezpieczeństwo eksploatacji.

  • Industrial Ethernet
    Industrial Ethernet

    Industrial Ethernet sprawdził się już w automatyce przemysłowej — bo jest powszechny, szybki i ekstremalnie elastyczny.

  • Materiały instalacyjno-montażowe
    Materiały instalacyjno-montażowe

    Oszczędność miejsca i szybka praca. Nasze materiały instalacyjno-montażowe stosują nowoczesną technikę szaf sterowniczych.

  • Moduły przekaźnikowe
    Moduły przekaźnikowe

    Bogata oferta modułów przekaźnikowych Phoenix Contact: przekaźniki elektromechaniczne i półprzewodnikowe, a także przekaźniki czasowe i przekaźniki kontrolne.

  • Monitorowanie
    Monitorowanie

    Produkty do monitorowania i nadzoru firmy Phoenix Contact mierzą i protokołują wszystkie ważne parametry procesów w instalacjach zautomatyzowanych.

  • Narzędzia
    Narzędzia

    Odpowiednie narzędzie jest kluczem do optymalnych efektów pracy. Jakość, precyzja i trwałość to najistotniejsze cechy naszych produktów.

  • Ochrona przeciwprzepięciowa i filtry przeciwzakłóceniowe
    Ochrona przeciwprzepięciowa i filtry przeciwzakłóceniowe

    Ochrona przeciwprzepięciowa i filtr przeciwzakłóceniowy firmy Phoenix Contact zapewniają zwiększoną dyspozycyjność instalacji.

  • Oprogramowanie
    Oprogramowanie

    Phoenix Contact oferuje wydajne oprogramowanie — efektywne rozwiązanie dla każdego przypadku, od etapu projektowania, aż do pracy instalacji.

  • Oprzewodowanie systemowe do sterowników
    Oprzewodowanie systemowe do sterowników

    Szybko, przejrzyście, bezbłędnie: podłączaj dokładnie przewody systemu obiektowego do swojego sterownika.

  • Oznaczanie i opisywanie
    Oznaczanie i opisywanie

    Oznaczniki i opisy firmy Phoenix Contact to doskonałe rozwiązanie, dostępne z nadrukiem lub bez nadruku, również w postaci kompleksowej usługi.

  • Przekaźniki elektroniczne i sterowniki silnika
    Przekaźniki elektroniczne i sterowniki silnika

    Przekaźniki elektroniczne i sterowniki silnika firmy Phoenix Contact przełączają i chronią silniki oraz drogie elementy mechaniczne.

  • Przemysłowa technika komunikacyjna
    Przemysłowa technika komunikacyjna

    Phoenix Contact oferuje rozwiązania komunikacji przemysłowej do transmisji danych za pośrednictwem przewodów miedzianych, światłowodów i fal radiowych.

  • Sterowniki
    Sterowniki

    Wydajne sterowniki PLC są podstawą efektywnej automatyzacji.

  • Systemy I/O
    Systemy I/O

    Zbieraj i przesyłaj szybko i niezawodnie sygnały i dane w swoich aplikacjach.

  • Urządzenia ochronne
    Urządzenia ochronne

    Urządzenia ochronne Phoenix Contact pozwalają zabezpieczyć dyspozycyjność instalacji: mogą do tego służyć złączki bezpiecznikowe, wyłączniki zabezpieczające lub też urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej.

  • Zasilacze i UPS
    Zasilacze i UPS

    Układy zasilania oraz układy zasilania awaryjnego (UPS) Phoenix Contact to produkty wysokiej jakości, wykorzystujące wiodące rozwiązania technicznie.

  • Złącza wtykowe
    Złącza wtykowe

    Złącza wtykowe Phoenix Contact oferują odpowiednie rozwiązania do przemysłowych przyłączy danych, sygnałów oraz zasilania.

Chcesz dokształcić się w określonym kierunku lub po prostu zdobyć bliższe informacje na określony temat – Phoenix Contact oferuje różne możliwości multimedialne w Internecie.

Zalety

  • Maksymalna elastyczność – wiedza dostępna w dowolnym momencie i miejscu
  • Zrozumiałość – dzięki odpowiedniej strukturze dydaktycznej treści
  • Efektywność przekazywania wiedzy – dzięki multimedialnym i interaktywnym prezentacjom

Utwórz swój własny moduł szkoleniowy

E-learning

Dzięki kursom e-learningowym firmy Phoenix Contact uczysz się gdzie, kiedy i co chcesz.

Tutoriale
Nasze tutoriale w obrazowy sposób objaśnią Ci użytkowanie produktów i oprogramowania Phoenix Contact. Dzięki skróconym instrukcjom i typowym przykładom zastosowania nauczysz się szybko instalacji, konfiguracji i obsługi naszych urządzeń – z komputerem lub bez.

Interaktywne moduły e-learningowe
W naszych interaktywnych modułach e-learningowych poznasz nowe i złożone tematy. Skorzystaj z naszych modułów z praktycznymi zadaniami, zrozumiałymi informacjami i możliwością samodzielnego sprawdzenia swojego stanu wiedzy.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o produktach, wydarzeniach i nowościach Phoenix Contact.

Zapisz się na newsletter
Zapisz się na newsletter