Powrót do przegladu

SIL — bezpieczeństwo funkcjonalne

Safety Integrity Level, w skrócie SIL, ma coraz istotniejsze znaczenie w technice procesowej. Poprzez poziom nienaruszalności bezpieczeństwa definiowane są wymagania stawiane urządzeniu lub systemowi, aby opisać prawdopodobieństwo awarii.

SIL w obszarach Ex — normy

Celem SIL jest osiągnięcie możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy. Jeżeli wystąpi awaria urządzenia lub systemu, to osiągany jest zdefiniowany stan. Rozpatrywanie na podstawie norm następuje według prawdopodobieństwa statystycznego. Miarodajne są normy bazowe IEC 61508 i IEC 61511.

SIL jest stosowany w wielu sektorach przemysłu techniki procesowej i technologii procesów przetwórczych: włącznie z przemysłem chemicznym, rafineriami, wydobywaniem ropy i gazu, produkcją papieru, konwencjonalnym zaopatrzeniem w energię elektryczną.

Oprócz bezpieczeństwa funkcjonalnego w instalacjach dla obszarów zagrożonych wybuchem stosowane są również normy Ex EN 60079-0 i dalsze.

IEC 61508: Producent

IEC 61508 opisuje wymagania, które muszą zostać uwzględnione przez producenta urządzeń lub systemów.

Tytuł brzmi: „Bezpieczeństwo funkcjonalne związanych z bezpieczeństwem systemów elektrycznych, elektronicznych albo programowalnych systemów elektronicznych”

IEC 61511: Budowa i eksploatacja instalacji

IEC 61511 opisuje wymagania dla budowy i eksploatacji instalacji z bezpieczeństwem funkcjonalnym.

Tytuł brzmi: „Bezpieczeństwo funkcjonalne — przyrządowe systemy bezpieczeństwa dla sektora procesów przemysłowych”

Za zgodność z wymaganiami normy odpowiada użytkownik, właściciel i projektant w oparciu o plany bezpieczeństwa i przepisy krajowe. Oprócz tego opisywane są również wymagania w stosunku od urządzenia, tak aby można je było zastosować w aplikacji dzięki niezawodności eksploatacji (proven-in-use).

Powrót do góry

Przykład aplikacji

Przykład: rozdział wartości SIL  

Możliwy rozdział wartości PFD w bezpiecznym obwodzie regulacyjnym

Czujnik i urządzenie wykonawcze zamontowane są w polu i są obciążone chemicznie i fizycznie — między innymi przez medium procesowe, ciśnienie, temperaturę i wibracje. Odpowiednio wysokie jest ryzyko awarii tych komponentów. Dlatego dla czujników przewidziano 25 procent, a dla urządzeń wykonawczych 40 procent łącznej wartości PFD (Probability of Failure on Demand).

Dla bezawaryjnego sterownika pozostaje 15 procent, a dla modułów interfejsów po 10 procent. Oba moduły nie mają kontaktu z medium procesowym i z reguły umieszczone są w chronionej szafie sterowniczej.

Wyliczenia wykonano na podstawie typowych wartości.

Powrót do góry

Pojęcia z norm EN 61508 i EN 61511

Skróty pojęćPojęcie/definicja
SILSafety Integrity Level (poziom nienaruszalności bezpieczeństwa)
Jeden z czterech dyskretnych stopni służący do oceny wymagań dotyczących niezawodności funkcji bezpieczeństwa w systemach E/E/PE. E/E/PE oznacza elektryczne/elektroniczne/programowalne systemy elektroniczne. SIL 4 oznacza najwyższy stopień, a 1 najniższy stopień nienaruszalności bezpieczeństwa.
EUCEquipment under control
Urządzenie, maszyna, przyrząd albo instalacja stosowane do produkcji, przetwarzania materiału lub transportu.
MTBFMean Time Between Failures
Oczekiwany średni czas pracy pomiędzy awariami.
PFDProbability of Failure on Demand
Prawdopodobieństwo awarii przy żądaniu usługi. Opisuje prawdopodobieństwo, że system bezpieczeństwa technicznego nie zrealizuje swojej funkcji w razie potrzeby.
PFDavgAverage Probability of Failure on Demand
Średnie prawdopodobieństwo awarii przy żądaniu usługi.
E/E/PESElektryczne/elektroniczne/programowalne systemy elektroniczne
Wszystkie urządzenia elektryczne i systemy, za pomocą których mogą być wykonywane funkcje bezpieczeństwa technicznego. Ujęte są tutaj zarówno proste urządzenia elektryczne, jak i sterowniki z programowalną pamięcią (PLC) wszelkiego rodzaju.
PFHProbability of dangerous Failure per Hour
Opisuje prawdopodobieństwo zagrożeń prowadzących do awarii na godzinę.
SFFSafe Failure Fraction
Udział nieszkodliwych awarii. Uzyskuje się go z częstotliwości nieszkodliwych błędów i zdiagnozowanych lub wykrytych błędów, w stosunku do całkowitej częstotliwości awarii systemu.
SIFSafety Instrumented Function
Funkcja bezpieczeństwa technicznego.
SISSafety Instrumented System
System bezpieczeństwa technicznego. Składa się on z jednej lub kilku funkcji bezpieczeństwa technicznego. Dla każdej z tych funkcji obowiązuje wymaganie SIL.
Powrót do góry

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij