Ochrona i bezpieczeństwo produkcji

Ochrona i bezpieczeństwo produkcji

Unikaj kosztownych przestojów

Zabezpiecz swój zakład przed przepięciami. Skorzystaj z rekomendacji specjalistów Phoenix Contact.

Dyspozycyjność maszyn jest czynnikiem istotnym dla wzrostu zysków firmy i zwiększania produktywności, dlatego optymalizacja działania urządzeń to klucz do sukcesu przedsiębiorstwa. Z tego powodu w zakładach przemysłowych stosuje się coraz więcej zaawansowanych urządzeń jak i systemów bezpieczeństwa, których zadaniem jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia nieplanowanych przestojów wskutek przepięć, wypadków czy ataku hakerskiego.

Konsekwencją każdego ze wspomnianych zdarzeń mogą być koszty związane z przestojem produkcji.

Czy wiesz, że konieczność zastosowania ochrony przed przypięciami wynika z:

  • prawa budowlanego a dokładniej z warunków technicznych jakim podlegają budynki oraz ich usytuowanie
  • normy PH-HD 60364-5-534 która wskazuje zasady instalowania ochrony przed przepięciami.

Zabezpiecz swój zakład przed przepięciami

Spotkaj się z naszym specjalistą ds. ochrony przed przepięciami.

Jak wygląda wizyta z rekomendacją i co zyskasz o wizycie?

Po ustaleniu dogodnego terminu na zakładzie sprawdzane są zabezpieczenia, od rozdzielni głównej po szafy zasilania i sygnałowe maszyn.

Po wizycie otrzymasz:

  • raport opisujący jak podwyższyć dyspozycyjność aparatów w szafach automatyki oraz dystrybucji zasilania bazujący na wymaganiach Dzienników Ustaw i Norm,
  • zalecenia dotyczące instalacji konkretnych typów ochronników przed przepięciami wraz z poziomem zabezpieczeń nadprądowych dla każdego ważnego punktu instalacji,
  • ważne wskazówki instalacyjne.

Doradztwo, szkolenia i konsultacje techniczne

Doradztwo, szkolenia i konsultacje techniczne od Phoenix Contact - zapisz się na szkolenie

Najważniejszym sposobem zapewnienia bezpiecznej produkcji jest zwiększenie świadomości o zagrożeniach dla bezpieczeństwa oraz umiejętności ich rozpoznawania i eliminacji. Najprostszą możliwością zapewnienia właściwej wiedzy jest organizowanie szkoleń, nawet w przypadku zatrudnienia specjalisty ds. bezpieczeństwa ważne jest również zrozumienie tej kwestii przez każdego pracownika. Tylko wtedy można uniknąć zagrożeń, których nie jest się świadomym.

Phoenix Contact wspiera swoich klientów oferując zarówno rozwiązania, jak i seminaria czy szkolenia.

+48 608 619 945

Jarosław Filipiak

Jarosław Filipiak

Menedżer ds. Przemysłu - Automatyzacja Procesów Produkcji

Wiecej informacji

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij