Zasilacz bezprzerwowy - QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA - 2320283

UPS z IQ Technology do montażu na szynie DIN. Wejście: 120 / 230 V AC, wyjście: 120 / 230 V AC / 1kVA. Stale informuje o stanie naładowania, pozostałym czasie pracy oraz żywotności modułu akumulatorowego, zwiększając dyspozycyjność systemu.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Nowy zasilacz UPS z serii QUINT na szynę DIN zapewnia niezawodne zasilanie urządzeń AC. Dzięki topologii online zasilacz UPS AC ma przebieg sinusoidalny w trybie zasilania sieciowego i bateryjnego. Zasilacz UPS online można łączyć z różnymi zasobnikami energii UPS-BAT. Złącze USB pozwala na komfortowe wyłączenie komputera.

Zalety

  • Płynne przełączenie zasilania dzięki topologii online
  • Przebieg sinusoidalny przy zasilaniu sieciowym i bateryjnym
  • Złącze USB do połączenia np. z komputerami przemysłowymi
  • Możliwość uruchomienia z zasobnika energii również bez sieci wejściowej
  • Możliwość połączenia równoległego w celu zwiększenia mocy oraz zapewnienia redundancji
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2320283
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key CMUI15 -
GTIN 4055626244563
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 5 530,000 GRM
Numer taryfy celnej 85371091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij