Kombinacje urządzeń łączeniowych - SOL-SC-PCU-1-000-2-0-0 - 1160749

Rozwiązanie szafy sterowniczej z PLCnext Control. Przygotowany do indywidualnej aplikacji regulatora systemu wytwarzania energii. Podstawa do zarządzania dostawami energii do sieci przez systemy wytwarzania energii, które dostarczają energię do sieci średniego i wysokiego napięcia.

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Opis produktu

Kombinacja aparatury łączeniowej Phoenix Contact zawiera sterownik PLCnext Control, który musi zostać rozszerzony o wymagającą licencji aplikację podstawową do regulatora systemu wytwarzania energii wg VDE-AR-N 4110:2018 (i 4120:2018) w połączeniu z FGW TR8 wersja 09 dla systemów typu 1 i typu 2. Licencje aplikacji podstawowej są dostępne w PLCnext Store.
Komponent PLCnext zawarty w aplikacji podstawowej spełnia następujące wymagania:
 
Regulacja mocy czynnej
• Ustawianie wartości zadanych przez operatora sieci i osoby trzecie
• Charakterystyka P(f) (tylko systemy typu 2)
 
Regulacja mocy biernej
• cos(φ)
• Regulacja mocy biernej z funkcją ograniczenia napięcia
• Charakterystyka Q(U)
• Charakterystyka Q(P)
 
Inne
• Działanie z priorytetem mocy biernej
• Obejście regulatora (tryb slave)
• Monitorowanie warunków napięciowych w punkcie przyłączenia do sieci do włączenia jednostki wytwarzania energii po zadziałaniu ochrony w jednostce wytwarzania energii (VDE-AR-N 4120:2018)
• Możliwych kilka instancji komponentu PLCnext do niezależnej regulacji kilku typów jednostek wytwórczych, np. część 1: PV, część 2: kogeneracja itp.
 
WAŻNE INFORMACJE
Interfejs (dostawcy energii, sprzedawcy, mierniki parametrów sieci, jednostki wytwórcze, interfejs portalu itp.) musi zostać zaimplementowany przez użytkownika.
Funkcja regulatora systemu wytwarzania energii jest objęta licencją. Potrzebna licencja zależy od maksymalnej możliwej mocy systemu. Dostępne są następujące licencje:
 
• Power Control Unit - 250 kW (suma mocy czynnej do 250 kW)
• Power Control Unit - 1 MW (suma mocy czynnej do 1 MW)
• Power Control Unit - 5 MW (suma mocy czynnej do 5 MW)
• Power Control Unit - 10 MW (suma mocy czynnej do 10 MW)
• Power Control Unit - 50 MW (suma mocy czynnej do 50 MW)
• Power Control Unit - UNLIMITED (brak ograniczenia sumy mocy czynnej)
 
Licencje można kupić i pobrać w sklepie PLCnext Store (linki znajdują się w zakładce „Do pobrania“).

Zalety

  • Regulacja instalacji wytwarzania energii specyficzna dla użytkownika sieci
  • Stabilizacja lokalnych sieci elektrycznych
  • Możliwość indywidualnej rozbudowy dzięki otwartym interfejsom
  • Obsługa języków wysokiego poziomu
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1160749
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DTHAAA -
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4063151169329
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 33,000 KGM
Numer taryfy celnej 85371091

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback