Obudowy przepustów - PTSM 0,5/ 7-HV0-2,5-SMD WH R44 - 1839240

Na rysunku przedstawiono wersję 3-biegunową

Obudowa podstawowa płytki drukowanej, prąd znamionowy: 6 A, liczba biegunów: 7, wymiar rastra: 2,5 mm, kolor: biały, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Lutowanie SMD

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wersja biała: stabilność koloru przy lutowaniu i zastosowaniu
  • Zaprojektowany do integracji z procesem lutowania SMT
  • Dostawa w opakowaniach taśmowych wg IEC 60286-3 do automatycznego wyposażania
  • Dodatkowe haczyki zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania
  • Pionowe połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na obwodzie drukowanym
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1839240
Jednostka opakowania 400 pcs
Minimalne zamówienie 400 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626044163
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij