Obudowy przepustów - PTSM 0,5/ 7-HV-2,5-THR WH R44 - 1815316

Rysunek przedstawia wersję 3-biegunową

Obudowa podstawowa płytki drukowanej, prąd znamionowy: 6 A, liczba biegunów: 7, wymiar rastra: 2,5 mm, kolor: biały, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Montaż przewlekany THR

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Rysunki



Szablon wierceń  

Szablon wierceń

Wykres  

Wykres
Krzywa redukcyjna dla: PTSM 0,5/...-P-2,5 z PTSM 0,5/...-HV-2,5-THR R...



Rysunek wymiarowy  

Rysunek wymiarowy

Powrót do góry

Wymiary

Długość [ l ] 5 mm
Szerokość 19,2 mm
Wymiar rastra 2,5 mm
Wymiar a 15 mm
Szerokość [ w ] 19,2 mm
Wysokość [ h ] 9,5 mm
Wysokość konstr. 7,5 mm
Długość kołka lutowniczego 2 mm
Wymiary kołka 0,6 x 0,6 mm
Odstępy między kołkami 2,50 mm
Długość 5 mm
Powrót do góry

Informacje ogólne

Rodzina produktów PTSM 0,5/..-HV-THR WH
Grupa materiału izolacyjnego I
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) 2,5 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) 2,5 kV
znamionowe napięcie udarowe (II/2) 2,5 kV
Napięcie znamionowe (III/3) 125 V
Napięcie znamionowe (III/2) 160 V
napięcie znamionowe (II/2) 320 V
Przyłącze według normy EN-VDE
Prąd znamionowy IN 6 A
Maksymalny prąd obciążenia 6 A
Materiał izolacyjny HT PA
Klasa palności wg UL 94 V0
Kolor biały
Liczba biegunów 7
Powrót do góry

Normy i przepisy

Przyłącze według normy EN-VDE
UL
Klasa palności wg UL 94 V0
Powrót do góry

Environmental Product Compliance

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych
Powrót do góry

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141109
eCl@ss 4.1 27141109
eCl@ss 5.0 27141190
eCl@ss 5.1 27260700
eCl@ss 6.0 27260700
eCl@ss 7.0 27440402
eCl@ss 8.0 27440402
eCl@ss 9.0 27440402
Powrót do góry

ETIM

ETIM 3.0 EC001121
ETIM 4.0 EC002643
ETIM 5.0 EC002637
ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
Powrót do góry

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211801
UNSPSC 7.0901 39121432
UNSPSC 11 39121432
UNSPSC 12.01 39121432
UNSPSC 13.2 39121409
Powrót do góry
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij