Kabel ładujący AC - EV-T1G3K-1AC32A-5,0MES-GARO - 1627776

Kabel ładujący AC, Przewód ładowania AC z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, możliwość zamknięcia na kłódkę, z osłonką, C-Line czarny/szary, Typ 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), linia stylistyczna C-Line, kabel: 5 m, czarny, prosty, Logo 'GARO', wygląd wtyku: czarny, uchwyt: szary

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Rysunki



rysunek złączy  

rysunek złączy
Przyporządkowanie pinów wtyku do ładowania do pojazdów

Rysunek wymiarowy  

Rysunek wymiarowy
Należy zapewnić, aby wtyk ładowania pojazdu był wkładany w przerwach między ładowaniem włożony do odpowiedniej pozycji postojowej, co gwarantuje stopień ochrony co najmniej IP24 zgodnie z IEC 61851-1. Do wykonania takiej pozycji postojowej należy użyć wymiarów wtyku ładowania pojazdu. Dokładne wymiary można znaleźć również w materiałach do pobrania.



Rysunek schematyczny  

Rysunek schematyczny
Instrukcja obsługi

Rysunek schematyczny  

Rysunek schematyczny
Definicja terminów



Powrót do góry

Definicja produktu

Typ produktu Przewód ładowania AC z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, możliwość zamknięcia na kłódkę, z osłonką
Wykonanie C-Line czarny/szary
Normy/Przepisy IEC 62196-2
SAE J1772
Standard ładowania Typ 1
Tryb ładowania Tryb 3, przypadek C
Wskazówka Logo 'GARO'
Specjalna ilość w opakowaniu 5 Szt.
Powrót do góry

Wymiary

Wtyk ładowania pojazdu szerokość 58,00 mm
Wtyk ładowania pojazdu wysokość 151,10 mm
Wtyk ładowania pojazdu głębokość 236,10 mm
Długość przewodów 5 m
Długość usuwanej izolacji 60 mm ±15 mm
Powrót do góry

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca) -30 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -40 °C ... 80 °C
Maks. wysokość położenia 5000 m (n.p.m.)
Stopień ochrony IP44 (podłączony, stopień ochrony w stanie gotowym do użytku po podłączeniu wtyku jest zapewniony wyłącznie wtedy, gdy oba elementy złącza są oryginalnymi produktami firmy Phoenix Contact lub są zgodne z odpowiednią normą.)
IP54 (Pokrywa ochronna)
Powrót do góry

Parametry elektryczne

Moc ładowania maks. 8 kW
Liczba faz 1
Liczba styków mocy 3 (L1, N, PE)
Prąd znamionowy styków mocy 32 A
Zestyki mocy, napięcie znamionowe 250 V AC
Liczba styków sygnałowych 2 (CP, CS)
Zestyki sygnałowe, prąd znamionowy 2 A
Zestyki sygnałowe, napięcie znamionowe 30 V AC
Sposób przesyłania sygnałów Modulacja szerokości impulsu
Informacja na temat rodzaju przyłącza Przyłącze zaciskowe, bez możliwości odłączenia
Kodowanie rezystancji 480 Ω (dźwignia uruchomiona)
150 Ω (dźwignia nie uruchomiona)
Powrót do góry

Charakterystyka mechaniczna

Liczba cykli wtykania > 10000
Siła wcisku < 75 N
Siła ciągnienia < 75 N
Powrót do góry

Design

Linia stylistyczna C-Line
Kolor obudowy czarny
Kolor wtyku czarny
Kolor obszaru uchwytu szary
Kolor elementu uruchamiającego srebrny
Kolor pokrywy ochronnej czarny
Wersje indywidualne Na żądanie
Powrót do góry

Materiał

Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Materiał obszaru uchwytu Miękkie tworzywo sztuczne
Materiał dźwigni obsługi Metal
Materiał pokrywy ochronnej Miękkie tworzywo sztuczne
Materiał wyglądu wtyku Tworzywo sztuczne
Klasa palności V0
Powierzchnia materiału styków Ag
Powrót do góry

Kabel

Budowa przewodu 3 x 6,0 mm² + 1 x 0,5 mm²
Normy/przepisy dot. przewodów prEN 50620 / DIN EN 50620
Klasa przewodu Klasa 5
Certyfikaty przewodów VDE
Zewnętrzna średnica przewodu 12,8 mm ±0,4 mm
Rodzaj przewodu prosty
płaszcz zewnętrzny, materiał TPE-U
płaszcz zewnętrzny, kolor czarny
Najmniejszy promień gięcia 192 mm (15 x średnica)
Powrót do góry

Rygiel

Rodzaj rygla Możliwość zablokowania dźwigni obsługowej za pomocą kłódki 4 mm
Powrót do góry

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 10 lat;
Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”
Powrót do góry

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27140800
eCl@ss 4.1 27140800
eCl@ss 5.0 27143400
eCl@ss 5.1 27143400
eCl@ss 6.0 27143400
eCl@ss 7.0 27449001
eCl@ss 8.0 27449001
eCl@ss 9.0 27144705
Powrót do góry

ETIM

ETIM 3.0 EC002061
ETIM 4.0 EC002061
ETIM 5.0 EC002839
ETIM 6.0 EC002897
ETIM 7.0 EC002897
Powrót do góry

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211923
UNSPSC 7.0901 39121522
UNSPSC 11 39121522
UNSPSC 12.01 39121522
UNSPSC 13.2 39121522
Powrót do góry

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij