Zasilacz - TRIO-PS-2G/1500DC/24DC/8 - 1075240

Zasilacz TRIO POWER z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym z przyłączem Push-in do montażu na szynie DIN, wejście: 1500 V DC, wyjście: 24 V DC / 8 A

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1075240
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key CMDO43 -
GTIN 4055626779492
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1 537,000 GRM
Numer taryfy celnej 85044030
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback