Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 1000T-8POE-GT-2SFP - 1026929

Ethernet Switch z PoE+, zgodny ze specyfikacją IEEE 802.3at. Obejmuje osiem portów PoE+ 10/100/1000 Mb/s, dwa porty SFP 1000 Mb/s, łączną moc systemu PoE 120 W oraz obsługę ramek Jumbo do 9600 bajtów.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Autonegocjacja
  • Autocrossing
  • Duży zakres temperatury pracy -40° ... +75°C
  • Redundancyjne napięcie zasilania
  • Automatyczna detekcja urządzeń, zasilanych prądem zgodnie ze standardami IEEE 802.3at lub 802.3af
  • Szerokozakresowe zasilanie 18 ... 57 V DC
  • Dioda LED sygnalizacji stanu POE na port

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1026929
Jednostka opakowania 1 pcs
GTIN 4055626519975
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,151 KGM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia TW (Tajwan)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij