Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 4000T-8POE-2SFP - 1026923

Managed PoE+ Ethernet switch conforms to IEEE 802.3at. Includes eight 10/100 PoE+ ports with 60 W capability, two 100/1000 Mbps SFP ports, and a total PoE system budget of 180 W. Supports jumbo frames up to 9,700 bytes.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

FL SWITCH 4000 managed industrial PoE Ethernet switches combine Gigabit interfaces with extensive network performance for the most demanding applications. Extensive user and device access control security features with complete IEEE redundancy and 15 ms recovery time extended ring redundancy optimize network uptime. POE control is optimized with POE diagnostics, watchdog, and scheduling, functions. A comprehensive mix of 10/100 Mbps and Gigabit fiber optic connections combine performance with installed cost savings.

Zalety

  • Jedyna w swoim rodzaju funkcja porządkująca, ukrywa nieużywane strony konfiguracyjne, redukuje złożoność jak i czasy konserwacji i uruchamiania
  • Bezpieczne zarządzanie oparte na SNMP i WWW
  • Duży zakres temperatury pracy -40° ... +75°C
  • Redundancyjne napięcie zasilania
  • Rozległa diagnoza poprzez sieć Web z konfiguralnymi stykami LED i zdalnych alarmów.
  • Osiem portów 10/100°Mbps-RJ45 do przyłączy urządzeń oraz dwa interfejsy światłowodowe ze złączem LC oparte na SFP do głównych przewodów sieciowych.
  • Temperatura otoczenia od -40 do 75°C
  • RSTP
  • MSTP
  • DHCP client
  • VLAN
  • Web based Management, SNMP

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1026923
Jednostka opakowania 1 pcs
GTIN 4055626519555
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,612 KGM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia TW (Tajwan)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij