Управляемые коммутаторы

Управляемые коммутаторы

Ethernet в наилучшем виде

Получайте данные о состоянии своего оборудования в любой момент — с помощью управляемых коммутаторов. Скорость, резервирование и возможность диагностики.

Вернуться к Коммутаторы Ethernet

Категории

Искать в Управляемые коммутаторы

Показать все продукты в этой категории

Повысьте уровень производительности и организуйте быструю и бесперебойную передачу информационных потоков. Подходящие управляемые коммутаторы позволят вам оптимально использовать сеть Ethernet и организовать бесперебойную передачу данных в системе автоматизации.

Преимущества для вас

  • Бесперебойная работа сетей автоматизации — благодаря быстрой коммутации с резервированием
  • Простота контроля и конфигурирования функций коммутатора посредством системы веб-управления, SNMP, CLI, функций устройств PROFINET или общего промышленного протокола (CIP)
  • Максимальная гибкость за счет разнообразия рабочих сред с медными (RJ45) и оптоволоконными соединениями (SC, ST/BFOC, LC, SFP)
  • Оптимальная поддержка пользователей за счет применения стандартов IT и протоколов автоматизации
  • Управляемые коммутаторы являются частью системы COMPLETE line

Управляемые коммутаторы для универсальных систем автоматизации

Универсальные коммутаторы 2000 с различными технологиями подключения  

Управляемые коммутаторы 2000 благодаря разнообразию вариантов имеют широкие возможности применения

Во многих сетях автоматизации требуются коммутаторы Ethernet со стандартным функционалом, недорогие в реализации, но при этом как можно более универсальные в применении. Управляемые коммутаторы Phoenix Contact серии 2000 являются именно таким решением.

Там, где раньше в основном использовались неуправляемые коммутаторы, теперь можно с успехом применять устройства серии 2000 и 2100 с интуитивно понятными настройками конфигурации и контроля. Модели серии 2100 предлагают гигабитную скорость на всех портах. Серии 2200 со скоростью передачи данных стандарта Fast Ethernet и 2300 стандарта Gigabit Ethernet помимо расширенной функциональности предлагают возможность работы с оптоволоконными линиями. Допуски к эксплуатации в морских условиях и сфере непрерывного производства существенно расширяют возможности их применения. Варианты 2400 (Fast Ethernet) и 2500 (Gigabit) представляют собой коммутаторы плоской конструкции, востребованные, например, в плоских электрошкафах.

Управляемые коммутаторы с IT-функциями в промышленной среде

Промышленные коммутаторы 3000 и 4000  

Управляемые коммутаторы серий 3000 и 4000 идеально подходят для использования в инфраструктурных системах

Для задач с высокими требованиями предлагаются коммутаторы серий 3000 и 4000, объединившие в себе множество функций диагностики, производительности и безопасности. Они обеспечивают время переключения на резервную систему всего 15 мс и удобны в эксплуатации. Коммутаторы Industrial Ethernet поддерживают целый ряд стандартов IEEE и благодаря этому идеально подходят для применения в сетях с высокими требованиями. Управляемые коммутаторы 3000 предлагаются в широком ассортименте вариантов для соединений 10/100 Мбит/с. Серия 4000 дополнительно имеет два гигабитных порта для подключения к вышестоящей сети.

Управляемые коммутаторы, оптимизированные для PROFINET

Промышленные коммутаторы 2200 и IRT для PROFINET  

Коммутаторы PROFINET 2200 для сетей класса B и IRT для сетей класса C

Для реализации всех преимуществ сети PROFINET вам потребуются управляемые коммутаторы, специально оптимизированные под стандарт PROFINET.

Коммутаторы PROFINET серий 2200, 2300, 2400, 2500 и GHS благодаря встроенному устройству PROFINET оптимально подходят для использования в сетях PROFINET класса B. Благодаря поддержке протокола MRP время коммутации не превышает 200 мс. Протокол LLDP дополнительно обеспечивает возможность автоматического определения топологии сети.

Оптимальный функционал для сетей PROFINET класса C предлагают управляемые коммутаторы Ethernet IRT. Благодаря технологии ERTEC они обеспечивают оптимальные характеристики реального времени и поддерживают функции упреждающего технического облуживания сети.

Управляемые коммутаторы, оптимизированные для EtherNet/IP™

Коммутаторы 7000 под несущую рейку для использования в сетях EtherNet/IP  

Коммутаторы EtherNet/IP™ серии 7000 поддерживают механизм резервирования DLR

Управляемые коммутаторы серии 7000 особенно хорошо подходят для использования в сетях EtherNet/IP™. Коммутаторы для установки на несущую рейку обеспечивают повышенную готовность сети, поддерживая специальный для EtherNet/IP™ механизм резервирования DLR со временем коммутации менее 3 мс. Кроме того, они сокращают нагрузку на сеть за счет интеллектуальной фильтрации сетевых телеграмм с помощью функций многоадресной передачи и отслеживания IGMP.

Благодаря протоколу CIP коммутаторы Fast Ethernet и Gigabit Ethernet легко интегрируются в инжиниринговое ПО, что дает возможность настройки и диагностики сети напрямую из системы управления.

Управляемые коммутаторы PoE

Управляемые коммутаторы PoE  

Управляемые коммутаторы PoE 4000 надежно снабжают ваши оконечные устройства данными и электроэнергией

Управляемые коммутаторы 4000 типа Power-over-Ethernet снабжают ваше оконечное оборудование с поддержкой PoE (Powered Devices, PD) данными и электрической энергией по одному общему кабелю. Наряду со стандартными функциями серии 4000, они обладают дополнительными специальными возможностями, такими как диспетчерское управление PoE и самоконтроль PoE. Благодаря высокому бюджету мощности — 60 Вт на порт — промышленные коммутаторы PoE обеспечивают возможность интеграции в сеть энергоемких устройств на базе PoE, включая камеры PoE++.

Управляемые коммутаторы для МЭК 61850/IEEE 1613

Управляемые коммутаторы стандарта МЭК 61850 для установки на несущую рейку и в стойку  

Управляемые коммутаторы 3000E и 4800E отвечают требованиям стандартов МЭК 61850 и IEEE 1613

Управляемые коммутаторы 3000E (для несущей рейки) и 4800E (для 19-дюймовых шкафов) специально рассчитаны на использование в энергетических установках и отвечают строгим требованиям стандартов МЭК 61850-3 и IEEE 1613. Они обеспечивают надежную работу в круглосуточном режиме и в сложных окружающих условиях благодаря высокой устойчивости к электромагнитным и электростатическим помехам, расширенному диапазону температуры и повышенной прочности к ударам и вибрациям.

Управляемые коммутаторы с функцией маршрутизации

Коммутатор уровня 3 и NAT-коммутатор с функцией маршрутизации  

Управляемые коммутаторы с функцией маршрутизации позволяют сегментировать используемую сеть

Для увеличения стабильности и безопасности сети рекомендуется разбиение сети на несколько подсетей. Модульные коммутаторы GHS уровня 3 обеспечивают возможность интеграции нескольких подсетей в общую производственную сеть или вышестоящую сеть предприятия.

NAT-коммутаторы благодаря технологии преобразования сетевых адресов обеспечивают возможность простой интеграции машин и установок с общим диапазоном IP-адресов в вышестоящую сеть. 

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

Услуги


Сетевые решения для машиностроения

Тренды и решения для промышленной передачи данных

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ae?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/aeen/web/main/products/subcategory_pages/managed_switches_p-08-10-16-01/aead25f7-3319-485d-8868-126c62b77cb1

This website uses cookies. Read our privacy policy for more information.

Close