CHARX – technologie de charge pour l'électromobilité

Technologie de charge pour lélectromobilité
Retour Produits

Catégories

  • Câbles et prises de charge
    Câbles et prises de charge

    CHARX connect – connecteurs de charge côté véhicule et côté infrastructure, et prises de charge pour les charges AC et DC selon le type 1, le type 2 et la norme GB/T.

  • Contrôleurs de charge
    Contrôleurs de charge

    CHARX control – contrôleurs de charge AC et DC pour les stations de charge privées, commerciales et publiques.

  • Gestion de la charge
    Logiciel de gestion de la charge

    CHARX manage – suite logicielle pour la gestion conviviale des stations de charge avec gestion dynamique des charges.

  • Électronique de puissance
    Électronique de puissance DC pour les stations de recharge rapide

    CHARX power – modules de puissance DC pour le montage en rack et armoires adaptées au fonctionnement des stations de recharge rapide.

  • Contacteurs de puissance
    Contacteurs de puissance DC pour les stations de recharge rapide

    CHARX contact – les contacteurs DC haute tension pour la commutation des courants de charge élevés et pour l'isolation galvanique du câble de charge dans les stations de recharge rapide DC.

  • Parafoudre basse tension
    Parafoudre basse tension pour les stations de charge et les bornes de recharge murales

    CHARX protect – parafoudre pour la protection des stations de charge et des véhicules contre les endommagements dus à la foudre et aux opérations de commutation.

Rechercher dans Technologie de charge pour l'électromobilité

Indiquer tous les produits de cette catégorie

De la station de charge à la voiture électrique : nos produits performants CHARX ont été spécialement développés pour l'électromobilité et couvrent l'ensemble de la procédure de charge. Outre des prises de charge compatibles HPC pour les véhicules électriques, nous proposons pratiquement tous les composants requis pour les bornes de recharge modernes – de la borne de recharge murale AC privée à la station de recharge rapide CCS publique. Nous sommes votre partenaire fiable pour une infrastructure de charge connectée et intelligente, et nous permettons la charge High Power Charging (HPC) avec des puissances de charge allant jusqu'à 500 kW.

Avantages

  • Tous les produits pour le processus de charge d'une seule source avec la gamme complète CHARX
  • Simplicité de l'installation, de la mise en service et de la maintenance grâce à un design produit uniforme et modulaire
  • Bornes de recharge et interfaces de charge rapides, sûres et conformes aux normes avec les toutes dernières technologies
  • Gestion de parc de recharge intelligente avec des produits communicatifs et des interfaces ouvertes
  • Parcs de recharge évolutifs et extensibles de manière flexible grâce aux systèmes modulaires évolutifs

Découvrez CHARX – E-Mobility empowered by Phoenix Contact

Autres produits pour l'infrastructure de charge

Nous proposons un assortiment complet pour le processus de charge des véhicules électriques  

Nous proposons un assortiment complet pour le processus de charge des véhicules électriques

Profitez de notre large gamme pour installer des stations de charge performantes ou des parcs de recharge complets. En plus des produits CHARX présentés ici, vous trouverez chez nous :

Profitez de nos compétences en matière de solutions

Une femme avec une voiture électrique à une station de charge  

Nous comprenons votre application

Phoenix Contact bénéficie de nombreuses années d'expérience et propose des solutions complètes pour les applications de charge dans l'électromobilité. Nous comprenons votre application et nous vous accompagnons dans l'étude et la réalisation. En savoir plus sur :

  • Les applications de charges classiques et notre solution
  • Notre offre de service après-vente et d'assistance technique
  • Projets clients réalisés
  • Les bases de la technologie de charge et les publications spécialisées
  • Vidéos et tutoriels utiles et intéressants
  • Salons et événements actuels

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

Service


Pionniers de l'électromobilité

Aperçu de nos produits de l'électromobilité avec Daniela Stüker, responsable des produits