Retour au sommaire

nouveau

Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts – raccordement modulaire au bus et au réseau

La passerelle PROFINET facilement enfichable pour les amplificateurs-séparateurs et les convertisseurs de mesure MINI Analog Pro vous permet d'intégrer directement par PROFINET les signaux de mesure analogiques et numériques dans des systèmes de régulation et de commande d'un niveau supérieur.

Avantages

  • Intégration facile des signaux de mesure analogiques et numériques dans les réseaux PROFINET
  • Adaptation de signaux les plus différents avec les amplificateurs-séparateurs MINI Analog Pro
  • Enclenchement facile sans alimentation en tension complémentaire
  • Switch intégré pour connexion en cascade par le biais de deux ports PROFINET

Caractéristiques principales

  • Prises de mesure du signal analogique de 4 mA … 20 mA sans interruption des signaux du process
  • Certifiés par l'Organisation des utilisateurs de PROFIBUS
  • Classe de conformité PROFINET (CC-C)


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure