Retour au sommaire

nouveau

Afficheurs de process et appareillages de terrain – transmetteurs de température configurables

Les transmetteurs de températures alimentés par la boucle de sortie offrent une fiabilité, une précision et une stabilité à long terme élevées dans toutes les industries. Vous pouvez transmettre des signaux RTD et TC ainsi que des signaux de résistance et de tension avec la communication HART® et un signal de sortie de 4 mA … 20 mA.

Avantages

  • Disponibles en boîtier à profilé ou sous forme de convertisseurs pour têtes de capteur pour les applications de l'armoire électrique ou sur le terrain
  • Configurables avec un logiciel intuitif
  • Fonctionnement fiable par la surveillance des capteurs et des appareils avec informations de diagnostic selon la norme NAMUR 107
  • Convertisseurs pour têtes de capteur disponibles avec écran enfichable
  • Protection anti-déflagration des équipements électriques jusqu'en zone ATEX 0

Caractéristiques principales

  • Communication HART®
  • Alimentation par la boucle de sortie (Loop-powered)
  • Sortie universelle pour RTD, TC, codeurs de résistance et de tension (mV)
  • Installation dans la tête de raccordement du type B (DIN EN 50446)
  • Montage dans les armoires électriques (boîtier à rails DIN)

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00