Sécurité fonctionnelle

Sécurité fonctionnelle

Solutions de sécurité intelligentes pour une disponibilité élevée de l’installation

Votre partenaire compétent pour la technique de sécurité : composants, technologies et prestations de services pour la sécurité des machines.

Retour Produits

Catégories

  • Alimentations sécurisées
    Alimentations sécurisées

    Les alimentations puissantes avec une fonctionnalité maximale augmentent la disponibilité de votre installation grâce à la SFB Technology et à la surveillance préventive du fonctionnement.

  • Amplificateurs-séparateurs sécurisés
    Amplificateurs-séparateurs sécurisés

    Sécurité globale : séparer, adapter, filtrer et amplifier avec nos amplificateurs-séparateurs certifiés SIL, même en zone Ex.

  • Commutateurs de sécurité
    Commutateurs de sécurité

    Solutions de sécurité pour la surveillance et l'arrêt ou la coupure sécurisés des machines et des installations.

  • Démarreurs moteurs sécurisés
    Démarreurs moteurs sécurisés

    Démarreur moteur hybride avec technologie des semi-conducteurs sans usure, associée à celle des relais robustes, pour un démarrage en douceur.

  • Dispositifs de commutation de sécurité
    Dispositifs de commutation de sécurité PSR

    Grâce à une technologie éprouvée, les dispositifs de commutation de sécurité variés permettent différentes fonctions de sécurité.

  • E/S sécurisées
    E/S sécurisées

    Modules E/S sécurisés pour l'intégration flexible des fonctions de sécurité dans les systèmes PROFIsafe ou sans automate de sécurité, ni système de bus de terrain sécurisé.

  • Systèmes de sécurité configurables
    Systèmes de sécurité configurables

    Avec des systèmes de sécurité configurables de Phoenix Contact, vous élaborez individuellement votre solution de sécurité pour votre cas d'application.

  • Technologie de commande sécurisée
    Technologie de commande sécurisée

    Automates de sécurité modulaires et performants pour l'intégration d'une sécurité fonctionnelle dans votre installation.

Rechercher dans Sécurité fonctionnelle

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Nos produits de sécurité font leurs preuves tous les jours dans différentes applications de la construction mécanique, du secteur automobile et de l’industrie des processus. Nous travaillons pour que, même à l’ère du numérique, nos solutions de sécurité assurent la protection optimale de vos collaborateurs et de vos machines. L’utilisation de nos produits de sécurité vous permet d’améliorer la disponibilité de vos machines et installations. Nos prestations de services complètes vous aident à mettre en place toutes les exigences de sécurité relatives à vos machines et vos installations, conformément aux normes.

Avantages :

  • Vaste gamme de produits pour la sécurité des machines dans l’automatisation de la fabrication et des processus
  • Un éventail de services dédiés à la sécurité des machines et des installations
  • Sécurité contrôlée avec des spécialistes et des produits certifiés TÜV

Sécurité pour l'automatisation de la production

Sécurité dans lautomatisation de la production  

Gamme de produits de sécurité

Notre gamme de produits de sécurité pour l'automatisation de la production s'étend des commutateurs de sécurité sans contact aux automates sécurisés, en passant par les dispositifs de commutation de sécurité et les E/S. Tous les composants de sécurité de Phoenix Contact sont certifiés SIL et vous convaincront par leur maniement aisé.

Sécurité pour l’automatisation de processus

Sécurité dans l’automatisation de processus  

Relais de couplage certifiés SIL

Pour l’automatisation des processus, Phoenix Contact propose une grande diversité de relais de couplage certifiés SIL pour un mise sous tension et hors tension en toute sécurité. Le câblage système standardisé permet un montage particulièrement aisé et rapide des relais de couplage SIL.

Logiciel de sécurité

Logiciel de sécurité  

Logiciel de sécurité

Vous avez accès à des packs logiciels comprenant des fonctionnalités pratiques, telles que la surveillance en direct. Les blocs de fonction préfabriqués simplifient la mise en œuvre. Vous avez ainsi la possibilité de mettre en service, configurer et programmer les produits de sécurité Phoenix Contact de manière rapide et confortable.

Services de sécurité

Services dédiés à la sécurité des machines  

Dépannage

Concevez, construisez, modifiez et exploitez vos machines en conformité avec les réglementations. Les experts sécurité de Phoenix Contact sont toujours là pour vous assister. En matière de sécurité des machines et installations de construction mécanique et de l’industrie des processus, les connaissances de nos spécialistes certifiés TÜV sont garantes de votre sécurité juridique. Notre assistance reste indépendante des fabricants.

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

Service

Téléchargements