Système flexible de répartition d'E/S

Système flexible de répartition dE/S

Exploiter tout le potentiel des E/S universelles

Rendez les E/S universelles vraiment universelles avec le système flexible de répartition d'E/S.

Retour Technologie de mesure, de commande et de régulation

Catégories

Rechercher dans Système flexible de répartition d'E/S

Indiquer tous les produits de cette catégorie

VIP I/O-Marshalling est une solution indépendante de l'automate, comprenant un élément de base et des accessoires d'entrée et de sortie enfichables (IOA) avec différentes fonctions électriques. Ainsi, il est possible de configurer individuellement les canaux au niveau du terrain ou de la commande.

Avantages

  • Réduction de la durée des projets avec les E/S universelles
  • Modifications de l'attribution des E/S possibles pendant toutes les phases du projet grâce aux accessoires d'entrée et de sortie enfichables
  • Moins d'armoires électriques, car aucune armoire marshalling supplémentaire nécessaire
  • Réduction des durées d'immobilisation grâce au traitement moderne des signaux et aux accessoires d'entrée et de sortie interchangeables
  • Migration facile dans les installations en place, avec la combinaison compacte de l'interface, du marshalling et du système de précâblage dans un module
  • Réduction du câblage grâce aux différentes solutions de précâblage pour le raccordement aux systèmes DCS

Greenfield : réduction de la durée des projets

Comparatif des projets dautomatisation des processus  

Comparatif des projets d'automatisation des processus

Avec les E/S universelles, il est possible de réduire la durée de projet moyenne de 18 mois environ à 12 mois.

La place pour un grand nombre de composants différents tels que les blocs de jonction, les relais ou les Field Termination Assemblies (FTA) n'est plus nécessaire, ce qui permet de réduire les stocks et d'optimiser le fonctionnement.

En cas de modifications tardives du plan des E/S, il ne faut pas recâbler, car les accessoires d'entrée et de sortie se changent facilement ; il n'est donc pas nécessaire de réattribuer de la place dans l'armoire à du matériel supplémentaire.

Brownfield : prêt pour l'avenir

Comparatif de la configuration du système : classique et avec des E/S universelles  

Comparatif de la configuration du système : classique et avec des E/S universelles

Les exploitants d'installations Brownfield doivent être compétitifs par rapport à des installations extrêmement modernes. De plus, la disponibilité des installations en baisse au fil des ans doit continuer d'être garantie. Cela entraîne obligatoirement la modernisation des installations.

VIP I/O-Marshalling est la combinaison du niveau de l'interface et du Marshalling, avec une configuration flexible des canaux :

  • Système de précâblage (câblage avec des plateformes d'E/S universelles)
  • Interface (assemblage flexible avec des accessoires d'entrée et de sortie analogiques et numériques)
  • Répartition (raccordements aux appareillages de terrain)
  • Accessoires d'entrée et de sortie : p. ex. amplificateurs-séparateurs, relais (traitement des signaux analogiques, couplage)

E/S universelles - l'intelligence sur le terrain

Installation de processus  

Installation de processus

La configuration fixe du niveau Marshalling, de l'interface et des E/S dans la salle de contrôle centralisée est remplacée par le système des E/S universelles. L'intelligence est déplacée plus près du processus sur le terrain. Les Universal Remote Cabinets proposent à cet effet une solution compacte et standardisée.

Répartition classique des signaux  

Répartition classique des signaux

Répartition classique des signaux

Dans la répartition classique des signaux, les signaux du terrain qui arrivent dans un ordre quelconque sont triés selon leur type. Le câblage s'effectue du niveau répartition vers le niveau de l'interface et de là vers le niveau des E/S.

Universal Remote Cabinet avec VIP I/O-Marshalling  

Universal Remote Cabinet avec VIP I/O-Marshalling

Universal Remote Cabinet avec VIP I/O-Marshalling

Les Universal Remote Cabinets permettent d'économiser les grandes armoires de répartition et d'interface. Dans les Cabinets, les signaux du terrain sont transmis directement aux éléments de base du VIP I/O-Marshalling. Le raccordement au système d'E/S universelles s'effectue ensuite par un câble pré-équipé. Un câble fibre optique établit la connexion finale au système de régulation et de commande.

Tout en un : la solution décentralisée de coffret électrique

Solution décentralisée de coffret électrique  

Solution décentralisée de coffret électrique

Avec sa devise « Nous raccordons le terrain à votre système de régulation et de commande », Phoenix Contact vous propose une vaste gamme de solutions et de produits pour l'automatisation dans les technologies des processus et des procédés.

Des solutions sur mesure grâce à notre gamme de produits innovante font de nous un partenaire fiable dans le monde entier.

Universal Remote Cabinet  

Universal Remote Cabinet

Tout pour votre coffret électrique d'E/S universelles

Universal Remote Cabinet :

En tant que partenaire de longue date dans l'industrie des processus, Phoenix Contact vous propose, en plus des solutions de Marshalling et d'interface, d'autres composants et services pour vos solutions de coffrets électriques.

  • Alimentations à fonctionnalités élevées
  • Industrial Ethernet
  • Système flexible de répartition d'E/S
  • Blocs de jonction pour la technologie des processus
  • Parafoudre basse tension pour la technologie MCR
  • Couplage facile aux modules E/S universelles courants sur le marché

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

Service

Téléchargements