Dernières nouvelles

Filtres

Résultats de la recherche

566 occurrences

Une interface fiable pour l'enfichage aveugle des connecteurs modulaires

08/12/2021

Le nouveau cadre d'arrimage de la gamme de produits HEAVYCONNEC de Phoenix Contact vous permet une installation et un entretien rapides des systèmes d'insertion et d'autres applications dans lesquels les interfaces ne sont pas visibles.

Technologie de raccordement pour C.I. pour Ethernet-APL

08/12/2021

Phoenix Contact vous propose une gamme complète de blocs de jonction et connecteurs pour C.I. pour le Single Pair Ethernet qui permettent d'intégrer des appareillages de terrain intelligents dans des environnements Ethernet avec switchs.

Nouveaux câbles de charge AC avec capteurs de température jusqu'à 80 A

08/12/2021

La gamme des câbles de charge CHARX connect mode 3 de Phoenix Contact s'est agrandie : pour la première fois vous trouverez chez nous des câbles de charge AC certifiés UL pour des courants charge de 80 A, avec des capteurs de température intégrés pour e...

Câblage sans outil avec les connecteurs M12 Push-Lock

08/12/2021

Les espaces restreints et les longueurs de câbles sur mesure sont de plus en plus fréquents lors du câblage des machines et des installations.

PLCnext Control pour la redondance

08/12/2021

Avec l'automate haute performance PLCnext Control RFC 4072R de Phoenix Contact, votre application répondra aux exigences les plus élevées en matière de disponibilité et de performance.

Modules d'extension juxtaposables à gauche pour les automates PLCnext Control

08/12/2021

L'expérience a montré que les exigences évoluaient au cours de la durée d'exécution d'un projet ou pendant le cycle de vie de l'application.

Switchs Ethernet pour les environnements hostiles

08/12/2021

La gamme de produits FL Switch 1000NT de Phoenix Contact continue de s'étendre et est complétée par de nouvelles versions avec une plage de température élargie ainsi que des homologations pour l'industrie des process et les applications maritimes.

Nouvelles E/S pour l'installation sur le terrain

08/12/2021

Avec la nouvelle génération du système E/S AXIOLINE, Phoenix Contact complète sa gamme de systèmes E/S pour l'automatisation sans armoire. Les appareils sont adaptés aux besoins actuels et futurs de l'installation sur le terrain.

Inauguration officielle du nouveau site de production de Phoenix Contact E-Mobility en Pologne

02/11/2021

Le 7 octobre 2021, la nouvelle usine de production de Phoenix Contact E-Mobility a été inaugurée officiellement en présence du maire, Konrad Fijołek, dans le parc scientifique de Rzeszów-Dworzysko en Pologne.

Câbles de jonction RJ45 pour les utilisations industrielles

26/10/2021

Les câbles de jonction RJ45 pour les applications industrielles sont une nouveauté dans la gamme de Phoenix Contact.

566 Occurrence

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00