PHOENIX CONTACT Dialog Days 2020

Phoenix Contact
Dialog Days 2020

Soluciones creativas para un mundo inteligente

Retrospectiva de los Phoenix Contact Dialog Days

En situaciones extraordinarias, con frecuencia se precisan medidas especiales. Tras la cancelación de la Hannover Messe en primavera seguimos teniendo la oportunidad de mantenernos conectados, aunque sea virtualmente. Para ello, creamos los Phoenix Contact Dialog Days. Nuestra feria virtual consistió en una muestra de 14 días que incluía conferencias.

La respuesta ha sido abrumadora y ha superado nuestras expectativas. En los Phoenix Contact Dialog Days, más de 8000 visitantes de todo el mundo se han puesto al día sobre las tendencias de la industria y nuestros últimos productos. Agradecemos a todos los participantes y colaboradores la celebración de este magnífico evento.

Y, como sigue despertando mucho interés, volvemos a poner aquí a su disposición todas las grabaciones de las jornadas de conferencias. ¡Esperamos que las disfrute!

Inauguración de los Phoenix Contact Dialog Days

Discurso de bienvenida de la dirección

Frank Stührenberg, CEO, director general

Empowering the All Electric Society

Keynote: En el futuro, el mundo requerirá una gestión sostenible para un crecimiento sostenible

Frank Stührenberg, CEO, director general
Roland Bent, CTO

Relación entre el dispositivo de protección sensible (SPE) y TSN, y por qué el 5G no salvará solo el mundo

Visión general de las nuevas tecnologías en la comunicación industrial

Electromovilidad en el día a día

Cómo las innovaciones, las tendencias y los conocimientos tecnológicos allanan el camino

Tema de moda: la carga DC en el rango de potencia inferior

Cable de carga CCS rentable para el hogar, la gastronomía y el comercio minorista

Infraestructura de carga inteligente

Carga inteligente con integración en la red y conexión a edificios

COMPLETE line La solución completa para la fabricación de armarios de control

La estandarización como clave para optimizar procesos en la fabricación de armarios de control

La eficiencia y la flexibilidad como el requisito más urgente

PLCnext Technology, el ecosistema abierto para la automatización

Conectores placa a placa Conectividad para todas las dimensiones

Robustos conectores placa a placa de la serie FINEPITCH

Soluciones de acondicionamiento de señales orientadas al futuro para señales digitales y analógicas

Conmutación inteligente de señales y cargas, distribución inteligente, medición, supervisión y protección inteligentes

Su camino hacia un mundo inteligente

Desde equipos inteligentes hasta conceptos inteligentes

Single Pair Ethernet

Universales hasta el último metro Conectores para Single Pair Ethernet

¡La (ciber)seguridad es lo primero!

Cómo IEC 62443 le puede ayudar a mejorar la ciberseguridad de su empresa

Motor de la eficiencia de los datos digitales

Del diagrama eléctrico digital hasta el armario de control real

Motor de combustión en la fuente de alimentación

Pensamiento original para innovar aún más

Fit for Safety Dominio de las tendencias mundiales de seguridad de máquinas

Nuevo requisito de nivel de rendimiento y nivel de integridad de seguridad (SIL)

Soluciones de conexión de fibra óptica

Alta densidad de empaquetado con un embalaje resistente Conectores para datos con cable de fibra óptica de la serie M17 MPO

Soluciones escalables para la fabricación de armarios de control

Con sistemas de asistente para procesos optimizados

Apantallamiento óptimo para la máxima disponibilidad de la planta

Protección fiable del campo al armario de control

Building Intelligence Digitalización de la automatización de edificios

Edificio inteligente para el concepto de ciudad del mañana

Cajas para electrónica y servicios

Diseño óptimo de su equipo mediante un surtido amplio de tecnologías de caja y de conexión

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00