Volver a la vista general

Conmutación de cargas

El sistema COMPLETE line ofrece soluciones de alta calidad para la conmutación y supervisión de cargas.

 
Conmutación de cargas

Ejemplo 1
Los arrancadores de motor compactos y casi sin desgaste conmutan las cargas durante más tiempo que las variantes electromecánicas. También pueden integrarse en los conceptos de seguridad y en las redes de comunicación. Conmutan los motores y otras cargas de forma fiable y segura.

Ejemplo 2
La avanzada tecnología también permite capturar datos de potencia. Así pues, la detección de condiciones de sobrecarga y subcarga permite el mantenimiento preventivo y evita daños mecánicos en las cargas.

Ejemplo 3
El gestor de la máquina también supervisa de manera fiable los potentes consumidores y transmite parámetros importantes en las redes superpuestas.

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00