Gama de productos

Conectores enchufables y sistemas de carcasa

Conectores enchufables y sistemas de carcasa

Con más de 50.000 productos, le ofrecemos un programa completo de conectores enchufables, bornes para placa de circuito impreso y sistemas de carcasa.

Conectores enchufables fiables para señales, datos y potencia

Conectores enchufables para señales, datos y potencia  

Conectores enchufables para señales, datos y potencia

Le ofrecemos un amplio programa de técnicas de conexión para la transmisión de señales, datos y potencia –sin importar si se trata para aplicaciones industriales o de infraestructuras–.

  • Bornes y conectores enchufables para placa de circuito impreso
  • Bornes de paso
  • Conectores enchufables de montaje incorporado para dispositivos de campo
  • Conectores enchufables y cables para dispositivos de campo

Sistemas de carcasa flexibles para dispositivos del armario de control y de campo

Sistemas de carcasa flexibles  

Sistemas de carcasa flexibles

Para el embalaje inteligente de su sistema electrónico, le ofrecemos un amplio espectro de sistemas de carcasa con la técnica de conexión adecuada. Máxima flexibilidad en la forma, el color y la función: esta es la idea central de nuestras carcasas para electrónica.

  • Sistemas de carcasa para los dispositivos industriales
  • Sistemas de carcasa para la domótica
  • Sistemas de carcasa para el uso universal
  • Sistema de carcasa para aplicaciones portátiles

 

Conectores para la conexión de equipo y el cableado de campo

Conectores para la conexión de equipo y el cableado de campo  

Conectores para la conexión de equipo y el cableado de campo

El programa de conectores de Phoenix Contact ofrece una gran diversidad de soluciones para aplicaciones industriales y semiindustriales. Completan la gama los sistemas de conectores específicos de la aplicación.

  • Conectores para datos
  • Sistemas de instalación
  • Conectores rectangulares modulares
  • Conectores para fotovoltaica
  • Conectores circulares
  • Conectores industriales
  • Conectores para acumuladores de energía

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00