Integradores de sistemas

Integradores de sistemas

Control de la seguridad de máquinas

Le ayudamos a integrar sistemas técnicos en máquinas y a controlar los requisitos de seguridad.

Volver a Servicios para la seguridad de máquinas e instalaciones

Categorías

  • Seminarios
  • Implementación

    Para que pueda seguir concentrándose en sus principales competencias, le asesoramos de forma intensiva para implementar los requisitos de la seguridad de máquinas.

  • Análisis/Inspección

    Para la protección jurídica debe poder demostrar con documentación completa y exhaustiva que ha realizado todos los pasos necesarios según los requisitos de la directiva CEM y de baja tensión.

Como integrador de sistemas usted se ocupa de la especificación de las funciones de seguridad y de los pasos que resultan de ello. Además de partes de la directiva de maquinaria y las normas armonizadas correspondientes, para usted son muy importantes la directiva CEM europea y la directiva de baja tensión.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany