Fabricantes de máquinas

Fabricantes de máquinas

Para ir sobre seguro

Para la realización de sus requisitos relacionados con la seguridad apueste por los conocimientos especializados de nuestros expertos.

Volver a Servicios para la seguridad de máquinas e instalaciones

Categorías

  • Asesoramiento

    Compartimos con usted nuestras experiencias de muchos años en torno al tema de la seguridad funcional.

  • Seminarios

    Con los temas de nuestros seminarios cubrimos todos los retos que implica la Directiva de maquinaria para la fabricación y la comercialización de máquinas.

  • Implementación

    Para que pueda seguir concentrándose en sus principales competencias, le asesoramos de forma intensiva para implementar los requisitos de la seguridad de máquinas.

  • Análisis/Inspección

    Para la protección jurídica debe poder demostrar con documentación completa y exhaustiva que ha realizado todos los pasos necesarios desde la evaluación de riesgos hasta la validación.

Como fabricante de máquinas, es decir, si planifica, construye, produce, modifica, completa o comercializa máquinas, debe cumplir los requisitos de la directiva de maquinaria y también especialmente los requisitos relativos a la seguridad y la fiabilidad de sistemas de control.

Servicio de expertos de conformidad con la directiva

Ciclo de vida útil relativo a la seguridad para máquinas  

Ciclo de vida útil relativo a la seguridad para máquinas

Nuestras medidas se basan en el ciclo de vida útil relativo a la seguridad de máquinas, según EN ISO 13849 y EN 62061. Esto significa que le apoyaremos en todo, de forma predecible y comprensible en la realización de sus necesidades relacionadas con la seguridad. De esta manera, usted, como responsable de la seguridad funcional, puede excluir todos los errores peligrosos y sistemáticos y trabajar así de conformidad con las normas.

Apoyo durante el ciclo de vida útil relativo a la seguridad de su instalación
Le apoyamos en cada fase del ciclo de vida útil relativo a la seguridad de su instalación: desde la evaluación de riesgos pasando por la validación hasta el marcado CE.

Descargas

Aquí encontrará descargas con información detallada sobre las distintas fases, las medidas necesarias correspondientes y el apoyo que le ofrecemos.

Descripción Idioma Versión
Más allá de las fases: análisis de procesos [PDF, 79 KB]
Análisis del proceso para lograr la seguridad de máquinas
inglés 15.02.2011
Fase 0: Valoración de riesgos [PDF, 0,11 MB]
Determinación de las medidas necesarias para la disminución de riesgos
inglés 15.02.2011
Fase 1: Planificación de la seguridad [PDF, 0,12 MB]
Gestión de la seguridad funcional
inglés 15.02.2011
Fase 2: Especificaciones [PDF, 0,11 MB]
Elaboración y comprobación de las especificaciones técnicas de hardware y software.
inglés 15.02.2011
Fase 3: Planificación de la validación [PDF, 0,11 MB]
Planificación de las pruebas de función para las funciones de seguridad
inglés 15.02.2011
Fase 4: Realización [PDF, 0,14 MB]
Parametrizar y programar funciones de seguridad según las especificaciones técnicas
inglés 15.02.2011
Fase 5: Verificación [PDF, 0,12 MB]
Comprobación del diseño del hardware y software
inglés 15.02.2011
Fase 6: Simulación de códigos [PDF, 0,11 MB]
Simulación de la función de seguridad
inglés 15.02.2011
Fase 7: Validación [PDF, 0,11 MB]
Prueba de función, informe de verificación y validación, gestión de la configuración
inglés 15.02.2011

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany