Reparación

Alta calidad y económico

Visiblemente más barato que la compra de un producto nuevo: con nuestras excelentes reparaciones ahorrará costes y mantendrá la calidad. Mucho más que una simple reparación: nuestro servicio de reparación engloba más opciones como el asesoramiento personalizado, consultado de estado o resultado de análisis. Utilice las múltiples posibilidades.

Sus ventajas

  • Procesamiento más rápido posible según sus disposiciones
  • Asesoramiento personalizado por empleados con experiencia
  • Información de fondo mediante análisis de base o detallado

De qué nos encargamos

Servicio de reparación de Phoenix Contact. ¿Qué puede esperar de él?

  • Comprobamos y reparamos productos defectuosos de manera gratuita durante la garantía.
  • Si lo desea obtendrá un análisis base gratuito. Ofrecemos un informe detallado del análisis a bajo coste.
  • Bajo consulta le ofreceremos información sobre el estado actual del procesamiento.

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00