OCI: su conexión SAP

Línea directa

Línea directa

Con la interfaz estándar abierta OCI podrá intercambiar en un abrir y cerrar de ojos datos del catálogo.

¿Es un usuario SAP? En ese caso, podrá acceder directamente mediante OCI a más de 20.000 artículos en nuestra E-Shop.

Sus ventajas

  • Conexión directa del catálogo de proveedores a su sistema ERP
  • Fácil manejo gracias a un tratamiento acordado de sus datos básicos de artículo
  • Ahorro de tiempo y costes: mediante pedido inmediato

Conexión disponible al catálogo en línea

Open Catalog Interface, abreviado OCI, es una interfaz abierta y normalizada desarrollada por SAP AG.

OCI le permite el intercambio de datos de catálogo entre los siguientes sistemas:

  • SAP E-Procurement, principalmente Enterprise Buyer Professional, abreviado EBP
  • otros catálogos a voluntad

Las ventajas de OCI: como usuario SAP podrá acceder a los datos de catálogo actuales de Phoenix Contact, directamente mediante Internet.

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00