Intercambio

Como nuevos y disponibles de inmediato

La alternativa inteligente: los productos de intercambio no se quedan atrás de los productos nuevos con relación a su rendimiento y garantía y, sin embargo, son mucho más baratos. Debido a la gran demanda existente, ponemos a su disposición productos individuales seleccionados que están como nuevos y que hemos mejorado.

Sus ventajas

  • Productos de intercambio disponibles de inmediato
  • Precios muy atractivos: productos como nuevos con un descuento de hasta un 35 % en comparación con los productos nuevos
  • Calidad del máximo, ya que se ofrece la misma garantía y extensión de servicios que en los productos nuevos

De qué nos encargamos

Servicio de intercambio de productos de Phoenix Contact – ¿qué puede esperar de este servicio?

  • Si se ha estropeado un producto, comprobamos si en el almacén de intercambio hay una alternativa comparable.
  • En ese caso, le informaremos y le asesoraremos con mucho gusto.
  • Nos aseguraremos de hacer una entrega lo más rápida posible. Así haremos que el tiempo de inactividad de su sistema sea lo más corto posible.

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00