Aplicaciones

Aplicaciones de Phoenix Contact

Aplicaciones

Los productos más recientes, acceso móvil a instalaciones y mucho más: experimente Phoenix Contact en su smartphone o tablet.

Aplicación CATALOG: nuestra gama de productos de un vistazo

Aplicación CATALOG

Con la nueva aplicación CATALOG podrá acceder a través de la conocida estructura de productos de Phoenix Contact a todo el surtido.

La navegación intuitiva y distintas listas de notas facilitan el proceso de pedido considerablemente: encuentre siempre y en cualquier parte el contacto adecuado y la información deseada.

MARKING system: aplicación para soluciones de marcado adecuadas

Aplicación MARKING system

¿Qué marcado se adapta a sus requisitos? Con la aplicación MARKING system lo encontrará.

Mediante un asistente de búsqueda o el escáner de productos integrado podrá acceder rápida y fácilmente a la solución adecuada. Con el editor de materiales también podrá crear la rotulación que precise directamente en el entorno de la aplicación.

MINI Analog Pro: aplicación para la comunicación con amplificadores de separación

Aplicación MINI Analog Pro

Con la aplicación MINI Analog Pro podrá acceder mediante Near Field Communication (NFC) a sus amplificadores de separación.

Según el tipo de módulo, podrá realizar configuraciones completas o una ayuda de ajuste del conmutador DIP así como consultar información como esquemas de conexiones en bloque u hojas de características.

PLC logic: acceso rápido a los datos de proceso de sus módulos lógicos

Aplicación PLC logic

Con la aplicación PLC logic y el adaptador Bluetooth correspondiente podrá acceder con rapidez y de forma inalámbrica a datos de proceso de sus módulos lógicos.

Puede realizar ajustes de parámetros y monitorizar su aplicación.

QUINT POWER: aplicación para la parametrización individual de su fuente de alimentación

Aplicación QUINT Power

Utilice esta aplicación para la parametrización individual de su fuente de alimentación QUINT POWER mediante NFC.

Entre otros, tiene la posibilidad de definir umbrales de advertencia para el control funcional preventivo, ajustar la tensión de salida y adaptar la curva característica de salida especialmente a sus requisitos. Asimismo, puede guardar perfiles de configuración en su equipo terminal móvil y enviarlos.

TC Mobile I/O: aplicación para utilizar el relé SMS TC MOBILE I/O X200

Aplicación TC Mobile I/O

La aplicación le ayuda al utilizar el relé SMS TC MOBILE I/O X200 (a partir del firmware 2.0).

Esta muestra el estado del equipo y envía por usted las órdenes de conmutación de forma que no es necesario registrar ningún otro SMS.

Visu+ mobile: aplicación para la visualización de instalaciones móvil

Aplicación Visu+ mobile

Amplíe la visualización de su instalación en smartphones o tablets con la aplicación de visualización Visu+ mobile.

De este modo, podrá diseñar flexiblemente conceptos de operación y monitorización, ya que con Visu+ mobile podrá acceder en todo momento y en cualquier parte a su instalación. La aplicación es la ampliación flexible para el software de visualización Visu+.

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00