Volver a la vista general

nuevo

Switches no gestionados de diseño estrecho: instalación rápida y flexible

Los nuevos switches no gestionados de la serie 1000 convencen por su diseño compacto, las velocidades de transmisión en el rango de Gigabit y las posibilidades de montaje flexibles. La priorización mejorada del tráfico de datos permite redes más estables y una mayor disponibilidad de la planta.

Sus ventajas

  • La familia de switches más estrecha con una elevada densidad de puertos
  • Priorización mejorada del tráfico de datos para protocolos de automatización
  • Clase de conformidad PROFINET A para el intercambio de datos en tiempo real, alarmas y diagnóstico
  • Variantes PROFINET con filtro PTCP para una comunicación fiable en redes PROFINET
  • Variantes Gigabit con Jumbo Frames para una elevada tasa de transferencia de datos

Características principales

  • Índice de protección IP30
  • Rango de temperatura: -10 °C … +60 °C
  • Fuente de alimentación AC o DC
  • Certificados para el uso en entornos con peligro de explosión (C1D2)
  • Energy Efficient Ethernet
  • Protección contra inversión de polaridad

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00