Volver a la vista general

nuevo

Relés de temporización multifuncionales: control sencillo de funciones de temporización

Con el nuevo relé de temporización inteligente MACX-TR disfrutará de un ajuste preciso y una manipulación sencilla con una pantalla OLED y pulsadores. Controle sus procesos de temporización de forma sencilla y fiable. Comunicación opcional a través de NFC y de la aplicación del smartphone.

Sus ventajas

  • Manipulación sencilla directamente en el equipo gracias a la combinación de la pantalla OLED y los pulsadores
  • Ajuste de temporización intuitivo: sin cálculos ni comprobaciones
  • Pantalla detallada y legible gracias a la tecnología OLED
  • Procesos de temporización que se pueden consultar con exactitud directamente en el equipo
  • Forma de la carcasa compacta para el uso con ahorro de espacio en su aplicación

Características principales

  • Pantalla OLED de alto contraste y con ahorro de energía
  • Forma de la carcasa estrecha: 22,5 mm
  • Protección con ajuste de contraseña
  • Opcional: comunicación NFC
  • Opcional: ajuste de varios equipos a través de la aplicación del Smartphone
  • Conexión por tornillo o push-in

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00