Volver a la vista general

nuevo

Adaptador V8 para ocho relés: cableado rápido y sin fallos

El adaptador para sistemas de cableado le permite una conexión rápida y sin fallos de los módulos de relé al nivel del sistema de control. En esta solución se combinan las propiedades de producto de PLC-INTERFACE con las del sistema de cableado VARIOFACE.

Sus ventajas

  • Acoplamiento rápido de ocho relés de la serie PLC-INTERFACE para cargas de conmutación elevadas
  • Flexibilidad gracias al equipamiento específico del canal de los discos de relé
  • Cableado sin errores con la conexión enchufable D-SUB
  • Conexión eficiente de los relés para soluciones de sistemas de cableado

Características principales

  • Conexión enchufable de ocho relés PLC de 14 mm
  • Diferentes funciones por canal: relé de estado sólido, relé electromecánico, un conmutador y dos conmutadores
  • Fuente de alimentación separada
  • Espadín D-SUB de 15 polos como conexión del sistema

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sistema para sistemas de control