Volver a la vista general

nuevo

Cables splitting para SIMATIC® ET 200SP HA: cableado de relés rápido y sin fallos

Con los cables splitting conectará la serie de relés PLC-INTERFACE con el sistema periférico de Siemens SIMATIC® ET 200SP HA. Esta solución Plug & Play está compuesta por un adaptador frontal, cable splitting y cuatro adaptadores V8 para ocho relés respectivamente.

Sus ventajas

  • Conecta los adaptadores frontales para los módulos ET 200SP HA con el nivel del acoplador
  • Conexión flexible de los diferentes relés de la serie PLC-INTERFACE
  • Opciones de uso universales gracias a las longitudes de cable según deseos del cliente
  • Cableado rápido y sin errores mediante Plug & Play

Características principales

  • Para tarjetas digitales de 32 canales
  • Número de polos: D-SUB de 37 polos en 4x D-SUB de 15 polos
  • Longitud: de 1 a 40 m, así como longitudes variables según especificaciones
  • Versión de cable: PVC
  • Hasta +70 °C de temperatura ambiente:

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sistema para sistemas de control