Volver a la vista general

nuevo

Adaptadores frontales para SIMATIC® ET 200SP: cableado rápido y sin errores

Con los nuevos adaptadores frontales podrá cablear rápida y fácilmente módulos Interface con el sistema periférico SIMATICⓇ ET 200SP. Para ello, el adaptador frontal apuesta por el probado concepto Plug & Play de los sistemas de cableado.

Sus ventajas

  • Puesta en servicio rápida gracias al concepto Plug & Play
  • Cableado sin errores mediante cables de sistema preconfeccionados
  • Clasificación de señales flexible mediante conexiones de 16 u 8 canales

Características principales

  • Fácil manejo
  • Fuente de alimentación separada
  • Numerosos termination boards disponibles con conexión roscada o push-in
  • Conexión rápida a módulos de relé, p. ej. la serie PLC-INTERFACE

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sistema para sistemas de control