Volver a la vista general

nuevo

Interruptores electrónicos estrechos para protección de equipos: reconexión remota

Los interruptores electrónicos para protección de equipos PTCB están ahora disponibles con salida de estado invertida y entrada de reinicio. Puede elegir entre variantes de corriente nominal ajustables y fijas. Los equipos monocanal estrechos se pueden combinar con el sistema de bornas para carril CLIPLINE complete.

Sus ventajas

  • Creación sencilla de aplicaciones, ya que pueden puentearse con las bornas para carril CLIPLINE complete
  • Más espacio en el armario de control: la protección más estrecha en tan solo 6 mm de ancho
  • Uso flexible mediante el escalonamiento preciso de la corriente nominal para las más diversas aplicaciones
  • Mayores posibilidades de control y diagnóstico gracias a la salida de estado y la entrada de reinicio integradas

Características principales

  • Anchura total: 6 mm
  • Registro del estado de funcionamiento mediante indicador LED en los colores del semáforo
  • Salida de estado y entrada de reinicio invertidas
  • De aplicación flexible
  • Opciones de rotulación personalizadas
  • Función de indicación remota integrada
  • Conexión push-in

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Módulos de protección – Interruptores de protección de dispositivos