Volver a la vista general

nuevo

Módulo IO-Link para columnas de señalización – Comunicación hasta el último metro

IO-Link es el estándar de comunicación con un mayor crecimiento actualmente en la automatización industrial. Con IO-Link intercambiará datos de forma continua – desde el sistema de control hasta el nivel de campo inferior. Integre IO-Link ahora también en nuestras columnas de señalización.

Sus ventajas

  • Instalación rápida y sencilla
  • Poco tiempo necesario para la integración IO-Link
  • Comunicación punto a punto
  • Aumento de la disponibilidad de los datos

Características principales

  • Especificación IO-Link V1.1
  • Puerto tipo A
  • Tensión de servicio: 24 V DC
  • Índice de protección IP65

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00