Volver a la vista general

nuevo

Columnas de señalización LED: señalización compacta y modular

Aumente la disponibilidad de sus máquinas y plantas. Con las columnas de señalización compactas y modulares podrá señalizar de forma inequívoca estados de su máquina e instalación. Puede elegir entre señalización óptica y acústica.

Sus ventajas

  • Incremento de la disponibilidad de la máquina y la planta mediante mensaje de estado inequívoco
  • Bajos costes de instalación gracias a la construcción sin herramientas y a distintas posibilidades de montaje
  • Rápida modificación de la estructura de las columnas de señalización gracias al diseño modular
  • Fiable en entornos industriales adversos gracias al elevado índice de protección

Características principales

  • Cinco colores con posibilidad de combinación modular
  • Diseño compacto con diámetro de 50 mm
  • Índice de protección: IP65
  • Posición de montaje a voluntad

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00