Relés de aviso para visualizar estados de peligro y funcionamiento

Relés de aviso para visualizar estados de peligro y funcionamiento

Todo bajo control

Representación clara de estados de funcionamiento y peligro en versiones mecánicas particularmente robustas.

Volver a Módulos de relés

Categorías

Buscar en Relés de aviso para visualizar estados de peligro y funcionamiento

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los relés de aviso se emplean para la visualización de estados de peligro y servicio en salas de control, en paneles de control así como en esquemas sinópticos. Los relés de aviso de Phoenix Contact ofrecen una superficie de visualización cómoda y, con su estructura robusta, permiten un funcionamiento fiable. Por tanto, también son aptos para el uso en condiciones ambientales adversas.

Sus ventajas

  • Puesta en servicio con ahorro de tiempo gracias a los avisos preconfigurados
  • Funcionamiento fiable y duradero gracias a un diseño mecánico robusto
  • Asignación de contactos individual y prefabricada para posibilidades de uso flexibles

Relé de aviso semiautomático

Relé de aviso mauell MR 11  

Variante de montaje del relé de aviso mauell MR 11

El relé de aviso mauell MR 11 es un relé semiautomático. Para la visualización óptica, además de la tensión de excitación de bobinas no se precisa ninguna tensión auxiliar adicional. Esto es particularmente importante en caso de empleo para la supervisión de tensiones. En la posición normal, la superficie de señales visuales es negra. Cuando el relé reacciona, el campo de texto blanco es visible. Los contactos ocupan la posición de trabajo al mismo tiempo. Pulsando el botón de retroceso en la parte frontal del equipo se confirma el aviso. Al hacerlo, el campo de texto permanece visible y aparece una señal visual adicional sombreada en rojo y blanco. Los contactos ocupan la posición normal al mismo tiempo. Una vez solucionada la avería, la señal visual regresa automáticamente a la posición de servicio. Además de la función de contacto descrita, se pueden conectar directamente más contactos. Estos contactos funcionan de forma independiente a la confirmación. El ajuste de la conmutación de la corriente de trabajo o reposo se realiza en fábrica. Se puede cambiar posteriormente.

Relé de aviso completamente automático

Relé de aviso mauell MR 21  

Variante de montaje del relé de aviso mauell MR 21

El relé de aviso mauell MR 21 se emplea también para visualizar estados de peligro y servicio. Funciona de forma completamente automática. No es posible el reinicio manual. Según la conmutación, durante la excitación y/o desexcitación el relé pasa por la posición de respuesta. Para ello, los contactos se conectan y la rotulación en la señal visual es visible. Tras la solución de la avería, desaparece automáticamente la señal visual. Los contactos ocupan la posición normal. El ajuste de la conmutación de la corriente de trabajo o reposo se realiza en fábrica. No se puede cambiar posteriormente.

Diseños

Vista trasera del relé de aviso montado  

Vista trasera de un relé de aviso montado con tapa de protección frente a contactos

Se establece una diferenciación principalmente entre los tres diseños de estructura, montaje y combinación:

Estructura

El relé contiene la fijación de carril DIN (35 mm) con placa de conectores y gancho.

Montaje

En este diseño, se monta un cuadro de mandos con un bastidor de sujeción. La tapa de protección frente a contactos cumple el estándar BGV A3.

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00