Volver a la vista general

Amplificadores de separación muy compactos con conexión de bus y de red

Los amplificadores de separación muy compactos MINI Analog Pro le ofrecen una instalación y una puesta en servicio sencillísimas en el espacio más reducido posible. Las nuevas pasarelas de enlace para la conexión de bus y de red le permiten integrar hasta ocho señales de campo en redes industriales ahorrando espacio y sin fallos.

Sus ventajas

  • Integración de red de amplificadores de separación combinables a discreción mediante pasarelas de enlace compactas
  • Transmisión de señales sin fallos hasta la CPU gracias una separación galvánica segura
  • Ahorro de costes y espacio, puesto que se suprimen tarjetas de entrada para señales específicas
  • Agrupación rápida y sin errores de las señales en un cable de red
  • Medir señales de corriente sin interrumpir el funcionamiento y consultarlas en la app

Características principales

  • Ancho de construcción para 8 señales: 49,6 mm
  • Separación galvánica segura con 3 kV de tensión de prueba
  • Fuente de alimentación a través de amplificador de separación
  • Interfaz NFC
  • Interfaz S-PORT
  • Temperatura de servicio: -40 °C … +55 °C

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Amplificadores de separación y transductores de medición

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar