Volver a la vista general

nuevo

Convertidores de protocolos y pasarelas de enlace: conversión de PROFIBUS DP a PROFINET

Si lo desea puede conectar equipos PROFIBUS, p. ej. PLC o accionamientos, sin problemas a un host PROFINET. Esta pasarela de enlace de fácil manejo le proporciona una ruta de migración sencilla para equipamientos instalados y es adecuada para el uso en todas las industrias.

Sus ventajas

  • Fácil asignación mediante generador GSDML
  • Reconocimiento automático de equipos PROFIBUS
  • Gestión remota de equipos PROFIBUS con FDT/DTM
  • Configuración y diagnóstico sencillos mediante gestión basada en web

Características principales

  • Conexión de hasta 125 esclavos PROFIBUS DP
  • Caja para carril compacta
  • Rango de temperatura ampliado: -40 °C … +70 °C

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00